JAJSGN5F December   2018  – November 2023 TMP61

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. デバイスの比較
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 TMP61 の R-T 表
      2. 7.3.2 線形抵抗曲線
      3. 7.3.3 正温度係数 (PTC)
      4. 7.3.4 内蔵フェイルセーフ
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 サーミスタ・バイアス回路
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 8.2.1.2.1 コンパレータを使用した過熱保護
          2. 8.2.1.2.2 サーマル・フォールドバック
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 用語集
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

TA = –40°C~150 °C、ISns = 200μA (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
R25 25℃でのサーミスタ抵抗値(1) TA = 25°C 9.9 10 10.1
RTOL 抵抗値の精度(1) TA = 25℃ -1 1 %
RTOL 抵抗値の精度(1) TA = 0℃~70℃ -1 1 %
TA = -40℃~150°C -1.5 1.5
TCR-35 抵抗温度係数 T1 = -40℃、T2 = -30°C +6220 ppm/℃
TCR25 T1 = 20℃、T2 = 30°C +6400
TCR85 T1 = 80℃、T2 = 90°C +5910
TCR-35 % 抵抗温度係数ばらつき T1 = -40℃、T2 = -30°C ±0.4 %
TCR25 % T1 = 20℃、T2 = 30°C ±0.2
TCR85 % T1 = 80℃、T2 = 90°C ±0.3
ΔR センサ長期ドリフト (信頼性) 96 時間連続動作
RH = 85%、TA = 130℃、VBias = 5.5V
-1 0.1 1 %
TA = 150°C で 600 時間連続動作
VBias = 5.5V、DEC パッケージ
-1 0.5 1.8
TA = 150℃で 600 時間連続動作
VBias = 5.5V、DYA パッケージ
-1 0.2 1.2
TA = 150℃で1000 時間連続動作
VBias = 5.5V、DYA パッケージ  
-1 0.2 1.2
TA = 150°Cで 1000 時間連続動作
VBias = 5.5V、LPG パッケージ
-0.5 0.5 1.4
tRES (stirred liquid) 63% までの熱応答 (DEC パッケージ) T1 = 25°C (静止空気中)~T2 = 125°C (かくはん液中) 0.6 s
tRES (stirred liquid) 63% までの熱応答 (LPG パッケージ) T1 = 25°C (静止空気中)~T2 = 125°C (かくはん液中) 2.9 s
tRES (still air) 63% までの熱応答 (DEC パッケージ) T1 = 25°C~T2 = 70°C (静止空気中) 3.2 s
tRES (still air) 63% までの熱応答 (LPG パッケージ) T1 = 25°C~T2 = 70°C (静止空気中) 20 s
4 次方程式により決定した限界値。許容誤差は「センサ長期ドリフト」の仕様によって異なります。