JAJSIF5C January 2020 – September 2020 TMP63-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
R25 | 25℃でのサーミスタ抵抗値 | TA = 25℃ | 100 | kΩ | |||
RTOL | 抵抗値の精度 | TA = 25℃ | -1 | 1 | % | ||
TA = 0℃~70℃ | -1 | 1 | |||||
TA = -40 ℃~125 ℃ | -1.5 | 1.5 | |||||
TCR-35 | 抵抗温度係数 | T1 = -40℃、T2 = -30℃ | +6220 | ppm/°C | |||
TCR25 | T1 = 20℃、T2 = 30℃ | +6400 | |||||
TCR85 | T1 = 80℃、T2 = 90℃ | +5910 | |||||
TCR-35 % | 抵抗値の温度係数ばらつき | T1 = -40℃、T2 = -30℃ | ±0.4 | % | |||
TCR25 % | T1 = 20℃、T2 = 30℃ | ±0.2 | |||||
TCR85 % | T1 = 80℃、T2 = 90℃ | ±0.3 | |||||
ΔR | センサ長期ドリフト (信頼性) | RH = 85%、TA = 130℃、 VBias = 5.5 V の条件下で 96 時間連続動作 |
-1 | ±0.1 | 1 | % | |
TA = 150℃、 VBias = 5.5V の条件下で DEC パッケージによる 600 時間連続動作 |
-1.5 | ±0.3 | 1.8 | ||||
TA = 150℃、 VBias = 5.5V の条件下で DYA パッケージによる 600 時間連続動作 |
-1.2 | ±0.2 | 1.2 | ||||
TA = 150℃、 VBias = 5.5V の条件下で DYA パッケージによる 1000 時間連続動作 |
-1.2 | ±0.3 | 1.2 | ||||
tRES (かくはん液中) | 最大 63% の熱応答 | T1 = 25℃ (静止空気中)~T2 = 125℃ (かくはん液中) | 0.6 | s | |||
tRES (静止空気中) | 最大 63% の熱応答 | T1 = 25℃~T2 = 70℃ (静止空気中) | 3.2 | s |