JAJSDV6F November 2009 – January 2017 TMS320C6746
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| NO. | 1.3V, 1.2V | 1.1V | 1.0V | UNIT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
| 19 | tsu(EMA_DV-EM_CLKH) | Input setup time, read data valid on EMA_D[15:0] before EMA_CLK rising | 2 | 3 | 3 | ns | |||
| 20 | th(CLKH-DIV) | Input hold time, read data valid on EMA_D[15:0] after EMA_CLK rising | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ns | |||