SPRS377F September 2008 – June 2014 TMS320C6745 , TMS320C6747
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SIGNAL NAME | PIN NO | TYPE(1) | PULL(2) | MUXED | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTP | ZKB | |||||
eQEP0 | ||||||
SPI0_ENA/UART0_CTS/EQEP0A/GP5[3]/BOOT[3] | 12 | R5 | I | IPU | SPI0, UART0, GPIO, BOOT | eQEP0A quadrature input |
SPI0_SCS[0]/UART0_RTS/EQEP0B/GP5[4]/BOOT[4] | 9 | N4 | I | IPU | eQEP0B quadrature input | |
SPI0_SOMI[0]/EQEP0I/GP5[0]/BOOT[0] | 17 | R6 | I | IPD | SPI0, GPIO, BOOT | eQEP0 index |
SPI0_SIMO[0]/EQEP0S/GP5[1]/BOOT[1] | 18 | P6 | I | IPD | eQEP0 strobe | |
eQEP1 | ||||||
AXR1[3]/EQEP1A/GP4[3] | 174 | P1 | I | IPD | McASP1, GPIO | eQEP1A quadrature input |
AXR1[4]/EQEP1B/GP4[4] | 173 | N2 | I | IPD | eQEP1B quadrature input | |
SPI0_CLK/EQEP1I/GP5[2]/BOOT[2] | 11 | T5 | I | IPD | SPI0, GPIO, BOOT | eQEP1 index |
SPI1_CLK/EQEP1S/GP5[7]/BOOT[7] | 16 | T6 | I | IPD | SPI1, GPIO, BOOT | eQEP1 strobe |