JAJSDV5G June 2009 – January 2017 TMS320C6748
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TEST CONDITIONS | 1.3V, 1.2V, 1.1V, 1.0V | UNIT | |||
---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | ||||
tw(TZ) | Pulse duration, TZx input low | Asynchronous | 1tc(SCO) | cycles | |
Synchronous | 2tc(SCO) | cycles |