JAJS280O October 2003 – March 2019 TMS320F2801 , TMS320F28015 , TMS320F28016 , TMS320F2802 , TMS320F2806 , TMS320F2808 , TMS320F2809
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| ERASE/PROGRAM
TEMPERATURE |
MIN | TYP | MAX | UNIT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nf | Flash endurance for the array (write/erase cycles) | –40°C to 125°C (ambient) | 20000 | 50000 | cycles | |
| NOTP | OTP endurance for the array (write cycles) | –40°C to 125°C (ambient) | 1 | write | ||