JAJSGS5Q April 2009 – January 2024 TMS320F28030 , TMS320F28030-Q1 , TMS320F28031 , TMS320F28031-Q1 , TMS320F28032 , TMS320F28032-Q1 , TMS320F28033 , TMS320F28033-Q1 , TMS320F28034 , TMS320F28034-Q1 , TMS320F28035 , TMS320F28035-Q1
PRODUCTION DATA
ブート ROM は、ブートローダ ソフトウェアを使って工場出荷時にプログラムされています。ブート ROM は、ブート モード選択 GPIO ピンを使って、電源投入時に使用するブート モードを決定します。ユーザーは、アプリケーション コードへの通常のブート、外部接続からの新しいソフトウェアのダウンロード、内部フラッシュ / ROM にプログラムされたブート ソフトウェアの選択のいずれかを選択できます。ブート ROM には、数学演算関連アルゴリズムで使用するための標準テーブル (SIN/COS 波形など) も含まれています。ブート ROM の内容とそのチェックサム値は、シリコン リビジョンによって異なる可能性があります。詳細については、『TMS320F2803x リアルタイム マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』の「ブート ROM」の章を参照してください。
| モード | GPIO37/TDO | GPIO34/COMP2OUT/ COMP3OUT |
TRST | モード |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | GetMode |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 待機 (詳細はセクション 7.1.10 を参照) |
| 1 | 0 | 1 | 0 | SCI |
| 0 | 0 | 0 | 0 | パラレル IO |
| EMU | x | x | 1 | エミュレーション ブート |