JAJSEZ7K October 2014 – February 2024 TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
図 9-2 に、2807x デバイスのマーキングの例と、各マーキングの定義を示します。デバイスのリビジョンは、図 9-2 に示すように、パッケージの上面にマークされているシンボルによって確認できます。一部のプロトタイプ・デバイスは、ここに示されているものとマーキングが異なる可能性があります。
図 9-2 デバイスのマーキングの例| シリコンのリビジョン・コード | シリコンのリビジョン | REVID(1) アドレス:0x5D00C | 備考 |
|---|---|---|---|
| B | B | 0x0002 | このシリコン・リビジョンは TMX として供給されます。 |
| C | C | 0x0003 | このシリコン・リビジョンは TMS として供給されます。 |