JAJSR47 august 2023 TMUX131
PRODUCTION DATA
TMUX131 デバイスは、高性能双方向 2 チャネルの 3:1 マルチプレクサで、差動およびシングル・エンドの両方の信号をサポートします。TMUX131 は、電源オフ保護機能を備えたアナログ・パッシブ・マルチプレクサで、VDD ピンに電力が供給されていないときは、すべての I/O ピンが強制的に高インピーダンス・モードになります。TMUX131 の選択ピンは、1.8V および 3.3V 制御ロジックと互換性があるため、低電圧プロセッサからの汎用 I/O (GPIO) と直接インターフェイスが可能です。この TMUX131 はオン抵抗が低くオン静電容量が小さいため、I3C などの高速規格を含め、幅広いアナログ信号およびデジタル通信プロトコル規格のスイッチングをサポートするのに最適なデバイスです。
TMUX131 は、小型の 12 ピン VQFN パッケージで供給されており、そのサイズはわずか 1.8mm × 1.8 mm であることから、PCB 面積が限られている場合に便利です。