JADS368 August   2026 TMUX5508 , TMUX5509

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  電気的特性 (±15V 両電源)
    5. 6.5  スイッチング特性 (±15V 両電源)
    6. 6.6  電気的特性 (±20V 両電源)
    7. 6.7  スイッチング特性 (±20V 両電源)
    8. 6.8  電気的特性 (12V 単電源)
    9. 6.9  スイッチング特性 (12V 単電源)
    10. 6.10 40V 単電源:電気的特性 
    11. 6.11 40V 単電源:スイッチング特性 
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 双方向動作
      2. 7.3.2 レール ツー レール動作
      3. 7.3.3 1.8V ロジック互換入力
      4. 7.3.4 フラットなオン抵抗
      5. 7.3.5 パワーアップ シーケンシング フリー
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
Data Sheet

TMUX550x 40V、130Ω、8:1,1 チャネル、4:1、1.8V ロジック対応 2 チャネル スイッチ

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

最新の英語版をダウンロード