TMUX5509

アクティブ

製品詳細

Configuration 4:1 Number of channels 2 Power supply voltage - single (V) 5, 12, 16, 20, 36, 44 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-22, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 110 CON (typ) (pF) 9 ON-state leakage current (max) (µA) 0.1 Supply current (typ) (µA) 110 Bandwidth (MHz) 280 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make Input/output continuous current (max) (A) 0.03 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 44 Negative rail supply voltage (max) (V) -44
Configuration 4:1 Number of channels 2 Power supply voltage - single (V) 5, 12, 16, 20, 36, 44 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-22, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 110 CON (typ) (pF) 9 ON-state leakage current (max) (µA) 0.1 Supply current (typ) (µA) 110 Bandwidth (MHz) 280 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make Input/output continuous current (max) (A) 0.03 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 44 Negative rail supply voltage (max) (V) -44
UQFN (RSV) 16 4.68 mm² (2.6 mm × 1.8 mm)
  • 小さいオン容量
    • TMUX5508: 15.5pF
    • TMUX5509: 10.2pF
  • 低 ION 標準リーク:5pA
  • 少ない電荷注入:9pC
  • レール ツー レール動作
  • 広い電源電圧範囲:±5V ~ ±20V デュアル レール、4.5V ~ 40V 単一電源
  • 低いオン抵抗:130Ω
  • Break-Before-Make スイッチング
  • ロジック レベル:1.8V
  • ESD 保護 (HBM):2000V
  • 業界標準の QFN、TSSOP と小型の SOIC パッケージ
  • 小さいオン容量
    • TMUX5508: 15.5pF
    • TMUX5509: 10.2pF
  • 低 ION 標準リーク:5pA
  • 少ない電荷注入:9pC
  • レール ツー レール動作
  • 広い電源電圧範囲:±5V ~ ±20V デュアル レール、4.5V ~ 40V 単一電源
  • 低いオン抵抗:130Ω
  • Break-Before-Make スイッチング
  • ロジック レベル:1.8V
  • ESD 保護 (HBM):2000V
  • 業界標準の QFN、TSSOP と小型の SOIC パッケージ

TMUX5508 および TMUX5509 (TMUX550x) は、最新の CMOS (相補型金属酸化膜半導体) アナログ マルチプレクサ (MUX) です。TMUX5508 は 8:1 シングルエンド チャネルを、TMUX5509 は差動 4:1 またはデュアル 4:1 シングルエンド チャネルを提供します。TMUX5508 および TMUX5509 は、デュアル電源 (±5V ~ ±18V) とシングル電源 (10V ~ 36V) のどちらでも同様に適切に動作するよう設計されています。また、対称型電源 (VDD = 12V、VSS = –12V など) と非対称電源 (VDD = 12V、VSS = –5V など) でも動作します。TMUX550x は、ソース (Sx) およびドレイン (Dx) ピンで、VSS から VDD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。

TMUX5508 および TMUX5509 (TMUX550x) は、最新の CMOS (相補型金属酸化膜半導体) アナログ マルチプレクサ (MUX) です。TMUX5508 は 8:1 シングルエンド チャネルを、TMUX5509 は差動 4:1 またはデュアル 4:1 シングルエンド チャネルを提供します。TMUX5508 および TMUX5509 は、デュアル電源 (±5V ~ ±18V) とシングル電源 (10V ~ 36V) のどちらでも同様に適切に動作するよう設計されています。また、対称型電源 (VDD = 12V、VSS = –12V など) と非対称電源 (VDD = 12V、VSS = –5V など) でも動作します。TMUX550x は、ソース (Sx) およびドレイン (Dx) ピンで、VSS から VDD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMUX550x 40V、130Ω、8:1,1 チャネル、4:1、1.8V ロジック対応 2 チャネル ス イッチ PDF | HTML PDF | HTML 2026/10/30

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMUX-24PW-EVM — 16 ピン、20 ピン、24 ピンの各 PW パッケージ (別名 TSSOP:薄型縮小スモール アウトライン パッケージ) 向け、TMUX 製品の汎用評価基板

TMUX-24PW-EVM 評価基板を使用すると、TI の TMUX 製品ファミリのプロトタイプ製作と DC 特性評価を迅速に実施できます。このファミリは、16 ピン、20 ピン、24 ピンいずれかの TSSOP パッケージ (PW) に封止済みで、高電圧動作の定格を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
インターフェイス・アダプタ

LEADED-ADAPTER1 — TI の 5、8、10、16、24 ピン リード付きパッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダへのアダプタ

EVM-LEADED1 ボードは、TI の一般的なリード付きパッケージによる迅速なテストとブレッド ボードへの対応を可能にします。  TI の D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV、PW 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントを用意しています。     

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
インターフェイス・アダプタ

LEADLESS-ADAPTER1 — TI の 6、8、10、12、14、16、20 ピン リードレス パッケージのテスト向けの表面実装から DIP ヘッダへのアダプタ

EVM-LEADLESS1 ボードは、TI の一般的なリードレス パッケージによる迅速なテストとブレッド ボードへの対応を可能にします。  このボードには、TI の DRC、DTP、DQE、RBW、RGY、RSE、RSV、RSW RTE、RTJ、RUK、RUC、RUG、RUM、RUT、YZP 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントが用意されています。
ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

TMUX5509 IBIS Model

SLVMFC4.ZIP (39 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
UQFN (RSV) 16 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ