JAJSFY5F August 2018 – July 2025 TMUX6111 , TMUX6112 , TMUX6113
PRODUCTION DATA
TMUX6111, TMUX6112, and TMUX6113は、非常に小さいオン リークおよびオフ リーク電流を実現します。デバイスのリーク電流が極めて低いため、オフセット誤差を最小限に抑えながら、高いソース インピーダンス入力から高い入力インピーダンスのオペアンプに信号をスイッチングできます。図 8-11 に、デバイスの代表的なリーク電流と温度との関係を示します。
図 8-11 リーク電流と温度との関係