JAJSMU4A november 2022 – march 2023 TMUX6201 , TMUX6202
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | TA | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
tON | 制御入力からのターンオン時間 | VS = 8V RL = 300Ω、CL = 35pF |
25℃ | 125 | 145 | ns | |
-40℃~+85℃ | 160 | ns | |||||
-40℃~+125℃ | 180 | ns | |||||
tOFF | 制御入力からのターンオフ時間 | VS = 8V RL = 300Ω、CL = 35pF |
25℃ | 150 | 180 | ns | |
-40℃~+85℃ | 205 | ns | |||||
-40℃~+125℃ | 220 | ns | |||||
tON (VDD) | デバイスのターンオン時間 (VDD から出力) |
VDD 立ち上がり時間 = 1μs RL = 300Ω、CL = 35pF |
-40℃~+125℃ | 0.2 | ms | ||
tPD | 伝搬遅延 | RL = 50Ω、CL = 5pF | 25℃ | 1000 | ps | ||
QINJ | 電荷注入 | VS = 6V、CL = 100pF | 25℃ | -4 | pC | ||
OISO | オフ絶縁 | RL = 50Ω、CL = 5pF VS = 6V、f = 100kHz |
25℃ | –65 | dB | ||
OISO | オフ絶縁 | RL = 50Ω、CL = 5pF VS = 6V、f = 1MHz |
25℃ | -45 | dB | ||
BW | -3 dB 帯域幅 | RL = 50Ω、CL = 5pF VS = 6V |
25℃ | 23 | MHz | ||
IL | 挿入損失 | RL = 50Ω、CL = 5pF VS = 6V、f = 1MHz |
25℃ | –0.18 | dB | ||
ACPSRR | AC 電源電圧変動除去比 | VPP = 0.62V オン VDD および VSS RL = 50Ω、CL = 5pF、 f = 1MHz |
25℃ | -40 | dB | ||
THD+N | 全高調波歪 + ノイズ | VPP = 6V、VBIAS = 6V RL = 10kΩ、CL = 5pF、 f = 20Hz~20kHz |
25℃ | 0.0009 | % | ||
CS(OFF) | ソース・オフ容量 | VS = 6V、f = 1MHz | 25℃ | 53 | pF | ||
CD(OFF) | ドレイン・オフ容量 | VS = 6V、f = 1MHz | 25℃ | 75 | pF | ||
CS(ON)、 CD(ON) |
オン容量 | VS = 6V、f = 1MHz | 25℃ | 240 | pF |