JAJSLK2B February 2023 – May 2024 TMUX7221 , TMUX7222
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
at TA = 25°C
VDD = 15V、VSS = -15V |
VDD = 12V、VSS = 0V |
VDD = 20V、VSS = -20V |
VDD = 36V、VSS = 0V |
TA = 25℃ |
VDD = 36 V, VSS = 0 V |
スイッチ オン (EN = 1) |
VDD = 15V、VSS = -15V |
VDD = +15V、VSS = -15V |
VDD = 20V、VSS = -20V |
VDD = 36V、VSS = 0V |
VDD = 15V、VSS = -15V |
VDD = 12V、VSS = 0V |
VDD = 15V、VSS = -15V |
TA = 25℃ |
スイッチ オフ (EN = 0) |
VDD = +15V、VSS = -15V |
VDD = 12V、VSS = 0V |