JAJSCH7B August 2016 – September 2023 TPD1E10B09-Q1
PRODUCTION DATA
TPD1E10B09-Q1 デバイスは、小型の 0402 業界標準パッケージで提供される双方向の静電気放電 (ESD) 過渡電圧抑制 (TVS) ダイオードです。この TVS 保護ダイオードは、容積の制約が厳しいアプリケーションでの部品配置用に便利で、低い RDYN と、高い IEC 定格が特長です。TPD1E10B09-Q1 は、IEC 61000-4-2 国際標準 (レベル 4) で規定されている最大レベルを超える ESD 衝撃を放散できる定格で、±20kV の接触放電と、±20kV の IEC エアギャップ保護を実現しています。ESD 電圧は容易に 5kV に達することがあり、極端な状況ではこの電圧がさらに高くなる可能性もあり、多くの IC に損傷を引き起こします。たとえば、湿度の低い環境では電圧が 20kV を超えることがあります。
低い動的抵抗 (0.5Ω) と、低いクランプ電圧 (1A IPP で 13V) により、過渡事象に対するシステム・レベルの保護が可能で、ESD 事象にさらされる設計において強固な保護を実現できます。また、このデバイスは IO 容量が 10pF であるため、オーディオ・ライン、プッシュボタン、メモリ・インターフェイス、GPIO に最適です。
このデバイスには、車載用認定なしのバージョンもあります。TPD1E10B09