JAJSW20B July 2008 – January 2025 TPD8S009
PRODUCTION DATA
TPD8S009 デバイスは、ESD 保護用の 8 チャネル TVS ダイオード アレイです。TPD8S009 は、IEC 61000-4-2 国際規格で規定されている最大レベル (レベル4) の接触 ESD 耐性を備えており、±8kV の接触放電に対する ESD 保護を実現しています。このデバイスの容量が低く (0.8pF)、差動信号ペア間の優れたマッチングと相まって、このデバイスは高速データ レート (3dB 帯域幅 > 4GHz) に対して、過渡電圧抑制回路を保護できます。
TPD8S009 は、8 ピンの SON パッケージで供給されます。このパッケージは HDMI および DisplayPort 高速ピン配置と完全に一致するため、設計とレイアウトが簡単です。
| 部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
|---|---|---|
| TPD8S009 | SON (15) | 2.50mm × 6.50mm |
概略内部回路図