JAJSCP7 November   2016 TPL0401A-10-Q1 , TPL0401B-10-Q1
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
    6. 7.6 Timing Requirements
    7. 7.7 Typical Characteristics
  8. 8 Parameter Measurement Information
  9. 9 Detailed Description
    1. 9.1 Overview
    2. 9.2 Functional Block Diagram
    3. 9.3 Feature Description
    4. 9.4 Device Functional Modes
      1. 9.4.1 Voltage Divider Mode
    5. 9.5 Programming
      1. 9.5.1 I2C General Operation and Overview
        1. 9.5.1.1 START and STOP Conditions
        2. 9.5.1.2 Data Validity and Byte Formation
        3. 9.5.1.3 Acknowledge (ACK) and Not Acknowledge (NACK)
        4. 9.5.1.4 Repeated Start
      2. 9.5.2 Programing With I2C
        1. 9.5.2.1 Write Operation
        2. 9.5.2.2 Read Operation
    6. 9.6 Register Maps
      1. 9.6.1 Slave Address
      2. 9.6.2 Register Address
  10. 10Application and Implementation
    1. 10.1 Application Information
    2. 10.2 Typical Application
      1. 10.2.1 Design Requirements
      2. 10.2.2 Detailed Design Procedure
      3. 10.2.3 Application Curve
  11. 11Power Supply Recommendations
    1. 11.1 Power Sequence
    2. 11.2 Power-On Reset Requirements
    3. 11.3 I2C Communication After Power Up
    4. 11.4 Wiper Position While Unpowered and After Power Up
  12. 12Layout
    1. 12.1 Layout Guidelines
    2. 12.2 Layout Example
  13. 13デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 13.1 ドキュメントのサポート
      1. 13.1.1 関連資料
    2. 13.2 関連リンク
    3. 13.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 13.4 コミュニティ・リソース
    5. 13.5 商標
    6. 13.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 13.7 用語集
  14. 14メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • シングル・チャネル、128ポジションの分解能
  • エンド・ツー・エンド抵抗値10kΩのオプション
  • 低温度ドリフト係数: 22ppm/℃
  • I2Cシリアル・インターフェイス
  • 2.7V~5.5Vの単電源で動作
  • 抵抗誤差: ±20%
  • AバージョンとBバージョンで異なるI2Cアドレス
  • L端子を内部に備え、GNDに接続
  • 動作温度範囲: -40℃~+125℃
  • 業界標準のSC70パッケージで供給
  • JESD 22に従ってESD性能をテスト済み
    • 人体モデルで2000V (A114-B、クラスII)

アプリケーション

  • 機械式ポテンショメータの置換
  • 可変電源
  • 可変ゲイン・アンプとオフセット・トリミング
  • 目標スレッショルドの高精度な較正
  • センサのトリミングと較正

概要

TPL0401x-10-Q1デバイスは、128のワイパー位置を有するシングル・チャネル、リニア・テーパー・デジタル・ポテンショメータです。TPL0401x-10-Q1は、“L”端子が内部にありGNDに接続されています。ワイパーの位置は、I2Cインターフェイスを使用して調整できます。TPL0401x-10-Q1は、6ピンのSC70パッケージで供給され、仕様温度範囲は -40°C~+125°Cです。デバイスのエンド・ツー・エンド抵抗値は10kΩであり、2.7V~5.5Vの電源電圧範囲で動作できます。この種の製品は、低消費電力DDR3メモリ用基準電圧の調整に広く使用されています。

TPL0401x-10-Q1は、“L”端子が内部にありGNDに接続されています。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
TPL0401A-10-Q1
TPL0401B-10-Q1
SC70 (6) 2.00mm×1.25mm
  1. 利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。

概略回路図

TPL0401A-10-Q1 TPL0401B-10-Q1 funcBlockDiag_SLIS182.gif