JADS339B September 2024 – August 2026 TPLD1202
PRODUCTION DATA
プログラムされていない TPLD1202デバイスでは、インターフェイス選択ピン (IO3) がデバイスの電源投入時にサンプリングされ、tSU (最大) 経過後に TPLD がどのインターフェイスで起動するかが決定されます。
このピンが GND (ロジック Low) に接続されているか、またはフローティングの場合、TPLD1202 は I2C インターフェイスで構成されます。このとき、ターゲット アドレスの上位 4 ビットは対応する HW Addr IO によって決定され、下位 3 ビットはデフォルトで 001b または ADDR = [A6][A5][A4][A3][0][0][1] となります。
このピンを VCC (ロジック High) に接続すると、TPLD1202 は SPI で構成されます。
プログラムされたデバイス (OTP が書き込み済みのデバイス) では、OTP メモリに保存されている選択によって、この設定が上書きされます。
|
I2C_EN |
SPI_EN |
インターフェイス有効 |
|---|---|---|
|
0 |
0 |
デバイスがプログラムされていない (ブランク) |
|
0 |
1 |
SPI |
|
1 |
0 |
I2C |
|
1 |
1 |
I2C と SPI のどちらでもなく、ピンは GPIO |