JAJSVB8A September 2024 – July 2025 TPLD801
PRODUCTION DATA
| VCC | 最小値 | 最大値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 電源電圧 | 1.65 | 5.5 | V | ||
| VI | 入力電圧 | 0 | VCC | V | ||
| VO | 出力電圧 | 0 | VCC | V | ||
| VIH | High レベル入力電圧 | ロジック入力 | 1.65V ~ 5.5V | 0.53 × VCC | V | |
| 低電圧ロジック入力 | 1.8V ± 0.15V | 0.90 | ||||
| 3.3V ± 0.3V | 1.08 | |||||
| 5V ± 0.5V | 1.23 | |||||
| VIL | Low レベル入力電圧 | ロジック入力 | 1.65V ~ 5.5V | 0.36 × VCC | V | |
| 低電圧ロジック入力 | 1.8V ± 0.15V | 0.46 | ||||
| 3.3V ± 0.3V | 0.63 | |||||
| 5V ± 0.5V | 0.74 | |||||
| F(EXT) | 外部発振器周波数 | 1.8V ± 0.15V | 8 | MHz | ||
| 3.3V ± 0.3V | 8 | |||||
| 5V ± 0.5V | 8 | |||||
| TA | 周囲温度 | -40 | 125 | ℃ | ||