JAJSSX1A March   2025  – December 2025 TPS1689

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電気的特性
    6. 6.6  遠隔測定
    7. 6.7  PMBus および GPIO の DC 特性
    8. 6.8  ロジック・インターフェイス
    9. 6.9  タイミング要件
    10. 6.10 スイッチング特性
    11. 6.11 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  低電圧保護
      2. 7.3.2  挿入遅延
      3. 7.3.3  過電圧保護
      4. 7.3.4  突入電流、過電流、および短絡保護
        1. 7.3.4.1 スルー レート (dVdt) および突入電流制御
          1. 7.3.4.1.1 起動タイムアウト
        2. 7.3.4.2 定常状態の過電流保護 (サーキット ブレーカ)
        3. 7.3.4.3 起動時のアクティブ電流制限
        4. 7.3.4.4 短絡保護
      5. 7.3.5  アナログ負荷電流モニタ (IMON)
      6. 7.3.6  過熱保護
      7. 7.3.7  アナログ接合部温度モニタ (TEMP)
      8. 7.3.8  FET の正常性監視
      9. 7.3.9  シングル ポイント障害の軽減
        1. 7.3.9.1 IMON ピンのシングル ポイント障害
        2. 7.3.9.2 IREF ピンのシングル ポイント障害
      10. 7.3.10 汎用デジタル入出力ピン
        1. 7.3.10.1 フォルト応答および表示 (FLT)
        2. 7.3.10.2 パワー グッド表示 (PG)
        3. 7.3.10.3 並列デバイス同期 (SWEN)
      11. 7.3.11 複数の eFuse をスタックして無制限のスケーラビリティを実現
        1. 7.3.11.1 起動中の電流バランスの維持
      12. 7.3.12 クイック出力放電 (QOD)
      13. 7.3.13 書き込み保護機能 (WP#)
      14. 7.3.14 PMBus® デジタル インターフェイス
        1. 7.3.14.1  PMBus® デバイス アドレッシング
        2. 7.3.14.2  SMBus プロトコル
        3. 7.3.14.3  SMBus™ のメッセージ形式
        4. 7.3.14.4  パケット エラー チェック
        5. 7.3.14.5  グループ コマンド
        6. 7.3.14.6  SMBus™ アラート応答アドレス (ARA)
        7. 7.3.14.7  PMBus® コマンド
          1. 7.3.14.7.1 PMBus® コマンドの詳細説明
            1. 7.3.14.7.1.1  OPERATION (01h、読み取り / 書き込みバイト)
            2. 7.3.14.7.1.2  CLEAR_FAULTS (03h、送信バイト)
            3. 7.3.14.7.1.3  RESTORE_FACTORY_DEFAULTS (12h、送信バイト)
            4. 7.3.14.7.1.4  STORE_USER_ALL (15h、送信バイト)
            5. 7.3.14.7.1.5  RESTORE_USER_ALL (16h、送信バイト)
            6. 7.3.14.7.1.6  BB_ERASE (F5h、送信バイト)
            7. 7.3.14.7.1.7  FETCH_BB_EEPROM (F6h、送信バイト)
            8. 7.3.14.7.1.8  CLEAR_BB_RAM (FCh、送信バイト)
            9. 7.3.14.7.1.9  POWER_CYCLE (D9h、送信バイト)
            10. 7.3.14.7.1.10 MFR_WRITE_PROTECT (F8h、読み取り / 書き込みバイト)
            11. 7.3.14.7.1.11 CAPABILITY (19h、読み取りバイト)
            12. 7.3.14.7.1.12 STATUS_BYTE (78h、読み取りバイト)
            13. 7.3.14.7.1.13 STATUS_WORD (79h、読み取りワード)
            14. 7.3.14.7.1.14 STATUS_OUT (7Ah、読み取りバイト)
            15. 7.3.14.7.1.15 STATUS_IOUT (7Bh、読み取りバイト)
            16. 7.3.14.7.1.16 STATUS_INPUT (7Ch、読み取りバイト)
            17. 7.3.14.7.1.17 STATUS_TEMP (7Dh、読み取りバイト)
            18. 7.3.14.7.1.18 STATUS_CML (7Eh、読み取りバイト)
            19. 7.3.14.7.1.19 STATUS_MFR_SPECIFIC (80h、読み取りバイト)
            20. 7.3.14.7.1.20 STATUS_MFR_SPECIFIC_2 (F3h、読み取りワード)
            21. 7.3.14.7.1.21 PMBUS_REVISION (98h、読み取りバイト)
            22. 7.3.14.7.1.22 MFR_ID (99h、ブロック読み取り)
            23. 7.3.14.7.1.23 MFR_MODEL (9Ah、ブロック読み取り)
            24. 7.3.14.7.1.24 MFR_REVISION (9Bh、ブロック読み取り)
            25. 7.3.14.7.1.25 READ_VIN (88h、読み取りワード)
            26. 7.3.14.7.1.26 READ_VOUT (8Bh、読み取りワード)
            27. 7.3.14.7.1.27 READ_IIN (89h、読み取りワード)
            28. 7.3.14.7.1.28 READ_TEMPERATURE_1 (8Dh、読み取りワード)
            29. 7.3.14.7.1.29 READ_VAUX (D0h、読み取りワード)
            30. 7.3.14.7.1.30 READ_PIN (97h、読み取りワード)
            31. 7.3.14.7.1.31 READ_EIN (86h、ブロック読み取り)
            32. 7.3.14.7.1.32 READ_VIN_AVG (DCh、読み取りワード)
            33. 7.3.14.7.1.33 READ_VIN_MIN (D1h、読み取りワード)
            34. 7.3.14.7.1.34 READ_VIN_PEAK (D2h、読み取りワード)
            35. 7.3.14.7.1.35 READ_VOUT_AVG (DDh、読み取りワード)
            36. 7.3.14.7.1.36 READ_VOUT_MIN (DAh、読み取りワード)
            37. 7.3.14.7.1.37 READ_IIN_AVG (DEh、読み取りワード)
            38. 7.3.14.7.1.38 READ_IIN_PEAK (D4h、読み取りワード)
            39. 7.3.14.7.1.39 READ_TEMP_AVG (D6h、読み取りワード)
            40. 7.3.14.7.1.40 READ_TEMP_PEAK (D7h、読み取りワード)
            41. 7.3.14.7.1.41 READ_PIN_AVG (DFh、読み取りワード)
            42. 7.3.14.7.1.42 READ_PIN_PEAK (D5h、読み取りワード)
            43. 7.3.14.7.1.43 READ_SAMPLE_BUF (D8h、ブロック読み取り)
            44. 7.3.14.7.1.44 READ_BB_RAM (FDh、ブロック読み取り)
            45. 7.3.14.7.1.45 READ_BB_EEPROM (F4h、ブロック読み取り)
            46. 7.3.14.7.1.46 BB_TIMER (FAh、読み取りバイト)
            47. 7.3.14.7.1.47 PMBUS_ADDR (FBh、読み取り / 書き込みバイト)
            48. 7.3.14.7.1.48 VIN_UV_WARN (58h、読み取り / 書き込みワード)
            49. 7.3.14.7.1.49 VIN_UV_FLT (59h、読み取り / 書き込みワード)
            50. 7.3.14.7.1.50 VIN_OV_WARN (57h、読み取り / 書き込みワード)
            51. 7.3.14.7.1.51 VIN_OV_FLT (55h、読み取り / 書き込みワード)
            52. 7.3.14.7.1.52 VOUT_UV_WARN (43h、読み取り / 書き込みワード)
            53. 7.3.14.7.1.53 VOUT_PGTH (5Fh、読み取り / 書き込みワード)
            54. 7.3.14.7.1.54 OT_WARN (51h、読み取り / 書き込みワード)
            55. 7.3.14.7.1.55 OT_FLT (4Fh、読み取り / 書き込みワード)
            56. 7.3.14.7.1.56 PIN_OP_WARN (6Bh、読み取り / 書き込みワード)
            57. 7.3.14.7.1.57 IIN_OC_WARN (5Dh、読み取り / 書き込みワード)
            58. 7.3.14.7.1.58 ALERT_MASK (DBh、読み取り / 書き込みワード)
            59. 7.3.14.7.1.59 VIREF (E0h、読み取り / 書き込みバイト)
            60. 7.3.14.7.1.60 AUX/TEMP/EEDATA/EECLK/GPIOx (E1h、読み取り / 書き込みバイト)
            61. 7.3.14.7.1.61 SMBA_FLT_CONFIG (E2h、読み取り / 書き込みバイト)
            62. 7.3.14.7.1.62 FAULT_MASK (E3h、読み取り / 書き込みワード)
            63. 7.3.14.7.1.63 DEVICE_CONFIG (E4h、読み取り / 書き込みワード)
            64. 7.3.14.7.1.64 BB_CONFIG (E5h、読み取り / 書き込みバイト)
            65. 7.3.14.7.1.65 OC_TIMER (E6h、読み取り / 書き込みバイト)
            66. 7.3.14.7.1.66 RETRY_CONFIG (E7h、読み取り / 書き込みバイト)
            67. 7.3.14.7.1.67 ADC_CONFIG_1 (E8h、読み取り / 書き込みバイト)
            68. 7.3.14.7.1.68 ADC_CONFIG_2 (E9h、読み取り / 書き込みバイト)
            69. 7.3.14.7.1.69 PK_MIN_AVG (EAh、読み取り / 書き込みバイト)
            70. 7.3.14.7.1.70 PSU_VOLTAGE (ECh、読み取り / 書き込みバイト)
            71. 7.3.14.7.1.71 CABLE_DROP (EDh、読み取り / 書き込みバイト)
            72. 7.3.14.7.1.72 IMON OFFSET CALIBRATION (F2h、読み取り / 書き込みバイト)
            73. 7.3.14.7.1.73 INS_DLY (F9h、読み取り / 書き込みバイト)
        8. 7.3.14.8  A/D コンバータ
        9. 7.3.14.9  D/A コンバータ
        10. 7.3.14.10 DIRECT 形式変換
        11. 7.3.14.11 ブラックボックス フォルト記録
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 シングル デバイス、スタンドアロン動作
      2. 8.1.2 シングル TPS1689x デバイスと複数の TPS1685 デバイス、並列接続
      3. 8.1.3 複数の TPS1689x デバイス:個別遠隔測定との並列接続
      4. 8.1.4 複数デバイス、独立動作 (マルチゾーン)
    2. 8.2 代表的なアプリケーション:データセンター サーバーの PMBus® インターフェースによる 54V、2kW パワー パスの保護
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション特性の波形
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
      1. 8.3.1 過渡保護と他の設計上の検討事項
      2. 8.3.2 出力短絡測定
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • VMA|23
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
MFR_WRITE_PROTECT (F8h、読み取り / 書き込みバイト)

MFR_WRITE_PROTECT は、構成レジスタ、NVM、EEPROM へのアクセスをロックまたはロック解除するために使用されるメーカー固有のコマンドで、PMBus® の偶発的 / スプリアスな書き込みによってデバイス構成が変更されることを防止します。このコマンドは、OPERATION、RESTORE_FACTORY_DEFAULTS、STORE_USER_ALL、RESTORE_USER_ALL、BB_ERASE、POWER_CYCLE コマンドへのアクセスもブロックし、偶発的 / スプリアスな PMBus® 書き込みによってデバイスの状態が変更されることを防止します。デバイスは、パワーアップまたはリサイクルの有効化の後、デフォルトでロックされます。

このコマンドは、PMBus® のバイト読み取りまたは書き込みプロトコルを使用します。

有効なロック解除コマンドのデータ バイトは、ビット [7] が 1 で、その後に事前定義されたパターンの 0x0100010 と一致する 7 ビットのパスワードが続きます。MFR_WRITE_PROTECT レジスタに 0xA2h を書き込むと、デバイスがロック解除されます。MFR_WRITE_PROTECT レジスタに 0x00h を書き込むと、デバイスがロックされます。

注:
  • MFR_WRITE_PROTECT レジスタに 0xA2h または 0x00h 以外のデータ バイトを書き込むと、デバイスのロック ステータスは変更されませんが、CML エラーが生成され、STATUS_CML レジスタの INV_DATA ビットがセットされます。

  • WP# ピンが Low にプルされると、ハードウェアで書き込みアクセスが完全に無効化され、MFR_WRITE_PROTECT コマンドは無効になります。

表 7-8 MFR_WRITE_PROTECT コマンドの説明
ビット名称

値

説明

デフォルト

アクセス権

7

ロックを解除

ロック ビット

読み出し / 書き込み

0

構成レジスタ / NVM 領域はロックされている

0

1

構成レジスタ / NVM 領域はロック解除されている

6:0

PWD

パスワード

0000000

構成レジスタ / NVM 領域はロックされている

0000000
0100010構成レジスタ / NVM 領域はロック解除されている

0000011

構成レジスタ / NVM 領域は、パワーオン リセットまでロックされる