JAJSSX1A March 2025 – December 2025 TPS1689
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
VIREF は、セクション 7.3.4.2、セクション 7.3.4.3、セクション 7.3.4.4 に示すように、過電流および短絡保護とアクティブ電流共有ブロックの 6 ビットのリファレンス スレッショルドを構成または読み取るための、メーカー固有のコマンドです。このコマンドは、PMBus® DIRECT 形式を使用します。このレジスタの読み取りと書き込みを行うときは、表 7-65、式 14、式 15 に示す係数を使用して、実際の単位と 16 進数の値との間で変換を行います。
このコマンドは、PMBus® のバイト読み取りまたは書き込みプロトコルを使用します。
このレジスタの内容は、DAC を駆動して、入力電流を監視するさまざまなコンパレータのスレッショルドを設定します。このレジスタの詳細を、表 8-67 に示します。
| ビット | 名称 | 説明 | 最小値 | 最大値 | デフォルト値 | アクセス権 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7:0 | VIREF | 過電流および短絡保護とアクティブ電流共有ブロック用の、プログラマブルなリファレンス電圧 | 0x00h (0.3 V) | 0x3Fh (1.186 V) | 0x32h (1 V) | 読み出し / 書き込み |
偶発的 / スプリアスな書き込みを防止するため、このレジスタに書き込みコマンドを発行する前に MFR_WRITE_PROTECT コマンドを実行して、デバイスのロックを解除する必要があります。