JAJSL00D November 2012 – July 2021
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | TEST CONDITIONS | TA | MIN | TYP | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWER SUPPLIES AND CURRENTS | ||||||||
IIN | Quiescent current | IOUT = 0 V, VIN = VON = 5.25 V | Full | 2.3 | 10 | µA | ||
IOUT = 0 V, VIN = VON = 4.2 V | 2.2 | 7 | ||||||
IOUT = 0 V, VIN = VON = 3.6 V | 2.1 | 7 | ||||||
IOUT = 0 V, VIN = VON = 2.5 V | 1.0 | 5 | ||||||
IOUT = 0 V, VIN = VON = 1.5 V | 0.8 | 5 | ||||||
IIN(off) | Off supply current | VOUT = Open, VIN = 5.25 V, VON = 0 V | Full | 0.3 | 10 | µA | ||
VOUT = Open, VIN = 4.2 V, VON = 0 V | 0.2 | 7 | ||||||
VOUT = Open, VIN = 3.6 V, VON = 0 V | 0.2 | 7 | ||||||
VOUT = Open, VIN = 2.5 V, VON = 0 V | 0.1 | 5 | ||||||
VOUT = Open, VIN = 1.5 V, VON = 0 V | 0.1 | 5 | ||||||
IIN(leak) | Leakage current | VOUT = 0 V, VIN = 5.25 V, VON = 0 V | Full | 0.8 | 10 | µA | ||
VOUT = 0 V, VIN = 4.2 V, VON = 0 V | 0.2 | 7 | ||||||
VOUT = 0 V, VIN = 3.6 V, VON = 0 V | 0.2 | 7 | ||||||
VOUT = 0 V, VIN = 2.5 V, VON = 0 V | 0.1 | 5 | ||||||
VOUT = 0 V, VIN = 1.5 V, VON = 0 V | 0.1 | 5 | ||||||
ION | ON pin input leakage current | VON = 5.5 V | Full | 0.5 | µA | |||
IRCP(leak) | Reverse leakage current | VIN = VON = GND, VOUT = 5 V, measured from VIN | Full | 2.6 | ||||
UVLO | Undervoltage lockout | VIN increasing, VON = 3.6 V, IOUT = –100 mA | Full | 1.2 | ||||
VIN decreasing, VON = 3.6 V, IOUT = –100 mA | 0.5 | |||||||
RESISTANCE CHARACTERISTICS | ||||||||
RON | ON-state resistance | IOUT = –200 mA | VIN = 5.0 V | 25°C | 35 | 44 | mΩ | |
Full | 50 | |||||||
VIN = 4.2 V | 25°C | 35 | 44 | |||||
Full | 50 | |||||||
VIN = 3.6 V | 25°C | 36 | 44 | |||||
Full | 50 | |||||||
VIN = 2.5 V | 25°C | 39 | 44 | |||||
Full | 50 | |||||||
VIN = 1.8 V | 25°C | 49 | 55 | |||||
Full | 62 | |||||||
VIN = 1.5 V | 25°C | 59 | 66 | |||||
Full | 74 |