JAJSDN1B April   2017  – December 2017 TPS22971
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
    6. 6.6 Switching Characteristics
    7. 6.7 Typical DC Characteristics
    8. 6.8 Typical AC Characteristics
  7. 7 Parameter Measurement Information
  8. 8 Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1 On and Off Control
      2. 8.3.2 Controlled Turn-On
      3. 8.3.3 Power Good (PG)
      4. 8.3.4 Quick Output Discharge (QOD)
    4. 8.4 Device Functional Modes
  9. 9 Application and Implementation
    1. 9.1 Application Information
      1. 9.1.1 Thermal Consideration
      2. 9.1.2 PG Pull Up Resistor
      3. 9.1.3 Power Sequencing
    2. 9.2 Typical Application
      1. 9.2.1 Design Requirements
      2. 9.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 9.2.2.1 Maximum Voltage Drop and On-Resistance
        2. 9.2.2.2 Managing Inrush Current
      3. 9.2.3 Application Curves
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 ドキュメントのサポート
      1. 12.1.1 関連資料
    2. 12.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 12.3 コミュニティ・リソース
    4. 12.4 商標
    5. 12.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 12.6 Glossary
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 入力電圧範囲: VIN = 0.65V~3.6V
  • オン抵抗
    • VIN ≥ 1.8VにおいてRON = 6.7mΩ (標準値)
    • VIN = 1.05VにおいてRON = 7.2mΩ (標準値)
    • VIN = 0.65VにおいてRON = 8.9mΩ (標準値)
  • 最大連続スイッチ電流(IMAX): 3A
  • ON状態(IQ): 3.6VINにおいて30µA (標準値)
  • OFF状態(ISD): 3.6VINにおいて1µA (標準値)
  • CTピンによりスルー・レートを変更可能
    • 高速ターンオン: VIN = 1Vにおいて65µs以下
  • スイッチ・オン後のパワー・グッド(PG)インジケータ
  • 低いスレッショルド・イネーブル(ON): 0.9V (VIH)により、低電圧の制御ロジックを使用可能
  • サーマル・シャットダウン(TSD)
  • クイック出力放電(QOD): 150Ω (標準値)

アプリケーション

  • ノートPC、タブレット
  • 産業用PC
  • スマートフォン
  • テレコム
  • ストレージ

概要

TPS22971は省スペースのシングル・チャネル負荷スイッチで、ターンオンのスルー・レートが制御され、変更可能で、またパワー・グッド・インジケータが組み込まれています。このデバイスにはNチャネルMOSFETが含まれており、0.65V~3.6Vの低い入力電圧範囲で動作し、最大3Aの連続電流をサポートできます。オン抵抗が6.7mΩと低いため、負荷スイッチでの電力損失と電圧降下が最小化されます。このスイッチは、オンおよびオフ入力(ON)により制御され、低電圧の制御信号と直接接続可能です。

TPS22971はデフォルトで、高速なターンオン時間によりスタートアップおよび待ち時間を最小にします。スルー・レートは変更可能で、スルー・レートを減らして突入電流を制限することもできます。パワー・グッド(PG)信号は、ゲートのスレッショルドを内部的に監視し、スイッチが完全にオンであることを示します。スイッチがディセーブルのときには、オンチップの150Ω抵抗により出力からグランドへ迅速に放電が行われ、フローティング状態になることを防止します。

TPS22971は、超小型で省スペースの8ピンWCSPパッケージで供給され、-40℃~105℃の自由通気温度範囲で動作が規定されています。過熱が発生した場合、内蔵のサーマル・シャットダウンによりデバイスがオフになります。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
TPS22971 DSBGA (8) 1.90mm×0.90mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、巻末の注文情報を参照してください。

代表的なアプリケーション

TPS22971 TPS22971-typ-app.gif