JADS490B February 2015 – October 2026 TPS2388
PRODUCTION DATA
ハードウェア分類 (クラス) は、電圧を供給し、結果の電流をサンプリングすることで実行されます。電源コントローラ チップで大電力の分類イベントが発生しないように、TPS2388 は、外部パワー FET を使用して分類を行います。
分類中、外部 MOSFET のゲート ノードの電圧はリニア制御ループの一部です。制御ループは、VPWR とドレイン 17.5V の間の差動電圧を維持するために適切な MOSFET ドライブを適用します。分類において、MOSFET のソースのセンス抵抗にかかる電圧を測定し、TPS2388 内のクラス レベルに変換します。分類中に負荷の短絡が発生した場合、クラス イベントが発生している間、MOSFET のゲート電圧は線形制御された短絡の値に素早く低下します。
分類結果は、I2C 検出イベントおよびポート n ステータス レジスタから読み取ることができます。また、TPS2388 は、IEEE パワー イネーブル レジスタを使用して、タイプ 2 PD について 2 イベント分類もサポートしています。