JAJSGL9C October   2013  – December 2018 TPS24750 , TPS24751

UNLESS OTHERWISE NOTED, this document contains PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特長
  2. 2 アプリケーション
  3. 3 概要
    1.     Device Images
      1.      アプリケーション回路図 (12V、10A)
      2.      過渡出力短絡応答
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
    6. 7.6 Typical Characteristics
  8. 8 Parameter Measurement Information
  9. 9 Detailed Descriptions
    1. 9.1 Overview
    2. 9.2 Functional Block Diagram
    3. 9.3 Feature Description
      1. 9.3.1  DRAIN
      2. 9.3.2  EN
      3. 9.3.3  FLTb
      4. 9.3.4  GATE
      5. 9.3.5  GND
      6. 9.3.6  IMON
      7. 9.3.7  OUT
      8. 9.3.8  OV
      9. 9.3.9  PGb
      10. 9.3.10 PROG
      11. 9.3.11 SENSE
      12. 9.3.12 TIMER
      13. 9.3.13 VCC
    4. 9.4 Device Functional Modes
      1. 9.4.1 Board Plug-In
      2. 9.4.2 Inrush Operation
      3. 9.4.3 Action of the Constant-Power Engine
      4. 9.4.4 Circuit Breaker and Fast Trip
      5. 9.4.5 Automatic Restart
      6. 9.4.6 Start-Up with Short on Output
      7. 9.4.7 PGb, FLTb, and Timer Operations
        1. 9.4.7.1 Overtemperature Shutdown
        2. 9.4.7.2 Start-Up of Hot-Swap Circuit by VCC or EN
  10. 10Application and Implementation
    1. 10.1 Application Information
    2. 10.2 Typical Application
      1. 10.2.1 Design Requirements
      2. 10.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 10.2.2.1 Power-Limited Start-Up
          1. 10.2.2.1.1 STEP 1. Choose RSENSE, RSET, and RIMON
          2. 10.2.2.1.2 STEP 2. Choose Power-Limit Value, PLIM, and RPROG
          3. 10.2.2.1.3 STEP 3. Choose Output Voltage Rising Time, tON, and Timing Capacitor CT
          4. 10.2.2.1.4 STEP 4. Calculate the Retry-Mode Duty Ratio
          5. 10.2.2.1.5 STEP 5. Select R1, R2, and R3 for UV and OV
          6. 10.2.2.1.6 STEP 6. Choose R4, R5, and C1
        2. 10.2.2.2 Alternative Design Example: Gate Capacitor (dv/dt) Control in Inrush Mode
        3. 10.2.2.3 Additional Design Considerations
          1. 10.2.2.3.1 Use of PGb
          2. 10.2.2.3.2 Output Clamp Diode
          3. 10.2.2.3.3 Gate Clamp Diode
          4. 10.2.2.3.4 Bypass Capacitors
          5. 10.2.2.3.5 Output Short-Circuit Measurements
      3. 10.2.3 Application Curves
    3. 10.3 System Examples
  11. 11Power Supply Recommendations
    1. 11.1 Transient Thermal Impedance
  12. 12Layout
    1. 12.1 Layout Guidelines
    2. 12.2 Layout Example
  13. 13デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 13.1 ドキュメントのサポート
      1. 13.1.1 関連資料
    2. 13.2 関連リンク
    3. 13.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 13.4 コミュニティ・リソース
    5. 13.5 商標
    6. 13.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 13.7 Export Control Notice
    8. 13.8 Glossary
  14. 14メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

TPS2475x は、2.5V~18V の機器向けに高度に統合された負荷保護機能を提供します。ホットスワップ・コントローラとパワー MOSFET を 1 つのパッケージに搭載しているため小型の機器に適しており、電源、負荷、内蔵 MOSFET を損傷に至る事象から守ることができます。起動時には、負荷電流および MOSFET の消費電力がユーザーの選択した値に制限されます。起動後は、設定したタイムアウトまで、ユーザーが選択した制限値を超える電流を流すこともできますが、極端な過負荷状態になると直ちに負荷が電源から切断されます。

プログラム可能な FET SOA 保護により、内蔵 MOSFET は常にその安全動作領域 (SOA) 内で動作し、負荷は定義されたランプ・レートで起動します。これにより、システムの信頼性を向上させながら、内蔵 MOSFET の性能を高めています。システム状態監視と下流負荷制御のために、パワー・グッド、フォルト、電流モニタの出力を提供します。

TPS2475x は 36 ピン、7mm × 3.5mm、QFN (RUV) パッケージで供給され、–40°C~+125°C の接合部温度範囲で仕様が規定されています。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
TPS24750 VQFN 7.00mm × 3.50mm
TPS24751
  1. 利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。