JAJS340F November   2008  – August 2016 TPS2552 , TPS2552-1 , TPS2553 , TPS2553-1
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
    6. 7.6 Typical Characteristics
  8. 8 Parameter Measurement Information
  9. 9 Detailed Description
    1. 9.1 Overview
    2. 9.2 Functional Block Diagram
    3. 9.3 Feature Description
      1. 9.3.1 Overcurrent Conditions
      2. 9.3.2 Reverse-Voltage Protection
      3. 9.3.3 FAULT Response
      4. 9.3.4 Undervoltage Lockout (UVLO)
      5. 9.3.5 ENABLE (EN or EN)
      6. 9.3.6 Thermal Sense
    4. 9.4 Device Functional Modes
    5. 9.5 Programming
      1. 9.5.1 Programming the Current-Limit Threshold
  10. 10Application and Implementation
    1. 10.1 Application Information
      1. 10.1.1 Constant-Current vs Latch-Off Operation and Impact on Output Voltage
    2. 10.2 Typical Applications
      1. 10.2.1 Two-Level Current-Limit Circuit
        1. 10.2.1.1 Design Requirements
        2. 10.2.1.2 Detailed Design Procedures
          1. 10.2.1.2.1 Designing Above a Minimum Current Limit
          2. 10.2.1.2.2 Designing Below a Maximum Current Limit
          3. 10.2.1.2.3 Accounting for Resistor Tolerance
          4. 10.2.1.2.4 Input and Output Capacitance
        3. 10.2.1.3 Application Curves
      2. 10.2.2 Auto-Retry Functionality
        1. 10.2.2.1 Design Requirements
        2. 10.2.2.2 Detailed Design Procedure
      3. 10.2.3 Typical Application as USB Power Switch
        1. 10.2.3.1 Design Requirements
          1. 10.2.3.1.1 USB Power-Distribution Requirements
        2. 10.2.3.2 Detailed Design Procedure
          1. 10.2.3.2.1 Universal Serial Bus (USB) Power-Distribution Requirements
  11. 11Power Supply Recommendations
    1. 11.1 Self-Powered and Bus-Powered Hubs
    2. 11.2 Low-Power Bus-Powered and High-Power Bus-Powered Functions
    3. 11.3 Power Dissipation and Junction Temperature
  12. 12Layout
    1. 12.1 Layout Guidelines
    2. 12.2 Layout Example
  13. 13デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 13.1 デバイス・サポート
    2. 13.2 関連リンク
    3. 13.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 13.4 コミュニティ・リソース
    5. 13.5 商標
    6. 13.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 13.7 Glossary
  14. 14メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

1 特長

  • 1.5Aまでの最大負荷電流
  • 1.7Aにおいて±6%の電流制限精度(標準値)
  • USBの電流制限要件に適合
  • TPS2550およびTPS2551と下位互換
  • 電力制限の可変範囲: 75mA~1700mA (標準値)
  • 定電流(TPS255x)およびラッチ・オフ(TPS255x-1)バージョン
  • 過電流への高速な応答 - 2µs (標準値)
  • 85mΩのハイサイドMOSFET (DBVパッケージ)
  • 逆入出力電圧に対する保護
  • 動作範囲: 2.5V~6.5V
  • ソフトスタート機能内蔵
  • IEC 61000-4-2に従い15kVのESD保護(外部容量あり)
  • UL認定済み- ファイルNo. E169910およびNEMKO IEC60950-1-am1 ed2.0
  • TIスイッチ・ポートフォリオを参照

2 アプリケーション

  • USBポートおよびハブ
  • デジタルTV
  • セットトップ・ボックス
  • VOIP電話

3 概要

TPS255xおよびTPS255x-1電力分配スイッチは、正確な電流制限が必要な、または大きな容量性負荷があり短絡が発生するようなアプリケーションを対象としており、1.5Aまでの連続的な負荷電流を供給できます。これらのデバイスは、外付け抵抗により電流制限スレッショルドを75mA~1.7Aまで(標準値)の範囲でプログラム可能です。電流制限の精度は、より高い電流制限設定において、±6%まで高めることができます。この電源スイッチの立ち上がりおよび立ち下がり時間は、オン/オフ時の電流サージを最小限に抑えるように制御されます。

TPS255xデバイスは、出力負荷が電流制限スレッショルドを超過したときに、定電流モードを使用して、出力電流を安全なレベルに制限します。TPS255x-1デバイスは、過電流または逆電圧の状況で電力スイッチをラッチオフし、回路ブレーカー機能を提供します。 内蔵の逆電圧コンパレータは、出力電圧が入力よりも高く駆動されたときに電力スイッチをディセーブルし、スイッチの入力側にあるデバイスを保護します。過電流および逆電圧状態の間、FAULT出力がLOWにアサートされます。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
TPS2552 SOT-23 (6) 2.90mm×1.60mm
WSON (6) 2.00mm×2.00mm
TPS2553 SOT-23 (6) 2.90mm×1.60mm
WSON (6) 2.00mm×2.00mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、巻末の注文情報を参照してください。

代表的なアプリケーション

TPS2552 TPS2553 TPS2552-1 TPS2553-1 first_page_2_lvs841.gif