JAJSC23D June   2014  – October  2017 TPS25942A , TPS25942L , TPS25944A , TPS25944L

UNLESS OTHERWISE NOTED, this document contains PRODUCTION DATA.  
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
    6. 7.6 Timing Requirements
    7. 7.7 Typical Characteristics
  8. 8 Parameter Measurement Information
  9. 9 Detailed Description
    1. 9.1 Overview
    2. 9.2 Functional Block Diagram
    3. 9.3 Feature Description
      1. 9.3.1  Enable and Adjusting Undervoltage Lockout
      2. 9.3.2  Overvoltage Protection (OVP)
      3. 9.3.3  Hot Plug-In and In-Rush Current Control
      4. 9.3.4  Overload and Short Circuit Protection
        1. 9.3.4.1 Overload Protection
        2. 9.3.4.2 Short Circuit Protection
        3. 9.3.4.3 Start-Up With Short on Output
        4. 9.3.4.4 Constant Current Limit Behavior During Overcurrent Faults
      5. 9.3.5  Reverse Current Protection
      6. 9.3.6  FAULT Response
      7. 9.3.7  Current Monitoring
      8. 9.3.8  Power Good Comparator
      9. 9.3.9  IN, OUT and GND Pins
      10. 9.3.10 Thermal Shutdown
    4. 9.4 Device Functional Modes
      1. 9.4.1 Diode Mode
      2. 9.4.2 Shutdown Control
      3. 9.4.3 Operational Differences Between the TPS25942 and TPS25944
  10. 10Application and Implementation
    1. 10.1 Application Information
    2. 10.2 Typical Application
      1. 10.2.1 Design Requirements
      2. 10.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 10.2.2.1 Step by Step Design Procedure
        2. 10.2.2.2 Programming the Current-Limit Threshold: R(ILIM) Selection
        3. 10.2.2.3 Undervoltage Lockout and Overvoltage Set Point
        4. 10.2.2.4 Programming Current Monitoring Resistor—RIMON
        5. 10.2.2.5 Setting Output Voltage Ramp Time (tdVdT)
          1. 10.2.2.5.1 Case1: Start-Up Without Load: Only Output Capacitance C(OUT) Draws Current During Start-Up
          2. 10.2.2.5.2 Case 2: Start-Up With Load: Output Capacitance C(OUT) and Load Draws Current During Start-Up
        6. 10.2.2.6 Programing the Power Good Set Point
        7. 10.2.2.7 Support Component Selections—R6, R7 and CIN
      3. 10.2.3 Application Curves
    3. 10.3 System Examples
      1. 10.3.1 Active ORing (Auto-Power Multiplexer) Operation
        1. 10.3.1.1 N+1 Power Supply Operation
        2. 10.3.1.2 Priority Power MUX Operation
        3. 10.3.1.3 Priority MUXing With Almost Equal Rails (VIN1 ~ VIN2)
        4. 10.3.1.4 Reverse Polarity Protection
  11. 11Power Supply Recommendations
    1. 11.1 Transient Protection
    2. 11.2 Output Short-Circuit Measurements
  12. 12Layout
    1. 12.1 Layout Guidelines
    2. 12.2 Layout Example
  13. 13デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 13.1 デバイス・サポート
    2. 13.2 ドキュメントのサポート
      1. 13.2.1 関連資料
    3. 13.3 関連リンク
    4. 13.4 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    5. 13.5 コミュニティ・リソース
    6. 13.6 商標
    7. 13.7 静電気放電に関する注意事項
    8. 13.8 Glossary
  14. 14メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 動作電圧2.7V~18V、20V (最大値)
  • 42mΩ RON (標準値)
  • 電流制限を0.6A~5.3Aに調整可能(±8%)
  • IMON電流インジケータ出力(±8%)
  • 動作時IQ: 200µA (標準値)
  • ディセーブル時IQ: 15µA (標準値)
  • ±2%過電圧、低電圧スレッショルド
  • 逆電流保護
  • 1μsの逆電圧シャットオフ
  • dVo/dt制御をプログラム可能
  • パワーグッドおよびフォルト出力
  • 2つの過電流フォルト応答オプション
    • TPS25942: I(LIMIT)とサーマル・シャットダウン
    • TPS25944: 4msのフォルト・タイマ後にシャットオフ
  • 接合部温度範囲: –40℃~+125℃
  • UL 2367認定済み
    • ファイル番号169910
    • RILIM ≥ 20kΩ (最大4.81A)
  • UL60950 単一点障害時の安全性
    • オープン、短絡ILIMの検出

アプリケーション

  • 電力パス管理
  • 冗長化電源システム
  • PCIeカード、NIC、RAIDシステム
  • USBパワー・バンク、パワー・マルチプレクサ
  • SSDおよびHDD
  • タブレットおよびノートブックPC
  • アダプタの電源デバイス
  • PLC、SSリレー、ファン制御

概要

TPS25942、TPS25944 eFuse Power MUXは小型で豊富な機能を持つ電力管理デバイスで、完全な保護機能のセットが内蔵されています。動作電圧範囲が広いため、多くの一般的なDCバス電圧の制御が可能です。バック・ツー・バックFETが内蔵されており、双方向の電流制御を行うため、このデバイスは電力多重化や、複数の電源を持つシステムに適しています。

負荷、ソース、デバイス保護が組み込まれており、多くの機能をプログラム可能です。低電圧、過電圧、過電流、dVo/dtランプ・レート、パワー・グッド、突入電流保護のスレッショルドはすべて、システム固有の要件に合わせてプログラム可能です。システム・ステータスの監視や下流負荷の制御のため、PGOOD、FLT、および高精度の電流監視出力を備えています。

TPS25942、TPS25944デバイスはV(IN)およびV(OUT)を監視し、V(IN) < (V(OUT) – 10mV)のときに真の逆電圧ブロックを行います。デバイスは、FLTおよびDMODEピンを使用して、メイン/補助電源の優先度を割り当てるように構成できます。

製品情報(1)

部品番号(2) パッケージ 本体サイズ(公称)
TPS25942L WQFN (20) 3.00mm×4.00mm
TPS25942A
TPS25944L
TPS25944A
  1. 利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。
  2. TPS2594xL = ラッチ付き、TPS2594xA = 自動リトライ

概略回路図

TPS25942A TPS25942L TPS25944A TPS25944L front_page_circuit_slvsce9.gif

V(MAIN) = 12VからV(AUX) = 12.3Vへのフェイルオーバ
ダイオード・モード制御を使用

TPS25942A TPS25942L TPS25944A TPS25944L fp_scope_slvsce9.gif