JAJS428N April   1998  – July 2022 TPS3820 , TPS3823 , TPS3824 , TPS3825 , TPS3828

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成と機能
  7. 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD 定格
    3. 7.3 推奨動作条件
    4. 7.4 熱に関する情報
    5. 7.5 電気的特性
    6. 7.6 電気的特性、TPS3823A-33 のみ
    7. 7.7 タイミング要件
    8. 7.8 スイッチング特性
    9. 7.9 標準的特性
  8. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 マニュアル・リセット (MR)
      2. 8.3.2 アクティブ HIGH またはアクティブ LOW の出力
      3. 8.3.3 プッシュプルまたはオープンドレイン出力
      4. 8.3.4 ウォッチドッグ・タイマ (WDI)
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 ウォッチドッグ・タイムアウトおよび 200ms 遅延付きの電源レール監視
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 9.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 9.2.2 リセット・イベント中の WDI デカップリング
        1. 9.2.2.1 設計要件
        2. 9.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 9.2.2.3 アプリケーション曲線
  10. 10電源に関する推奨事項
  11. 11レイアウト
    1. 11.1 レイアウトのガイドライン
    2. 11.2 レイアウト例
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 デバイスのサポート
      1. 12.1.1 開発サポート
        1. 12.1.1.1 SPICE モデル
      2. 12.1.2 デバイス命名規則
    2. 12.2 ドキュメントのサポート
      1. 12.2.1 関連資料
    3. 12.3 Receiving Notification of Documentation Updates
    4. 12.4 サポート・リソース
    5. 12.5 商標
    6. 12.6 Electrostatic Discharge Caution
    7. 12.7 Glossary
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

スイッチング特性

RL = 1MΩ, CL = 50pF, TJ = 25℃ (特に記述のない限り)。

パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
ttout ウォッチドッグ・タイムアウト TPS3820 VDD ≥ VIT− + 0.2V
図 7-1を参照
112 200 300 ms
TPS3823/4/8, TPS3823A 0.9 1.6 2.5 s
td 遅延時間 TPS3820 VDD ≥ VIT− + 0.2V
図 7-1を参照
15 25 37 ms
TPS3823/4/5/8, TPS3823A 120 200 300
tPHL 伝搬 (遅延) 時間、
出力立ち下がり
MR から RESET までの遅延
(TPS3820/3/5/8、TPS3823A)
VDD ≥ VIT− + 0.2V,
VIL = 0.3 × VDD,
VIH = 0.7 × VDD
0.1 μs
VDD から RESET までの遅延 VIL = VIT– – 0.2V,
VIH = VIT– + 0.2V
25
tPLH 伝搬 (遅延) 時間、
出力立ち上がり
MR から RESET までの遅延 (TPS3824/5) VDD ≥ VIT− + 0.2V,
VIL = 0.3 × VDD,
VIH = 0.7 × VDD
0.1 μs
VDD から RESET までの遅延 (TPS3824/5) VIL = VIT– – 0.2V,
VIH = VIT– + 0.2V
25
GUID-6EB1D47B-3D7B-4D62-AC2E-499396E00729-low.gif図 7-1 タイミング図