JAJS428N April   1998  – July 2022 TPS3820 , TPS3823 , TPS3824 , TPS3825 , TPS3828

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成と機能
  7. 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD 定格
    3. 7.3 推奨動作条件
    4. 7.4 熱に関する情報
    5. 7.5 電気的特性
    6. 7.6 電気的特性、TPS3823A-33 のみ
    7. 7.7 タイミング要件
    8. 7.8 スイッチング特性
    9. 7.9 標準的特性
  8. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 マニュアル・リセット (MR)
      2. 8.3.2 アクティブ HIGH またはアクティブ LOW の出力
      3. 8.3.3 プッシュプルまたはオープンドレイン出力
      4. 8.3.4 ウォッチドッグ・タイマ (WDI)
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 ウォッチドッグ・タイムアウトおよび 200ms 遅延付きの電源レール監視
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 9.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 9.2.2 リセット・イベント中の WDI デカップリング
        1. 9.2.2.1 設計要件
        2. 9.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 9.2.2.3 アプリケーション曲線
  10. 10電源に関する推奨事項
  11. 11レイアウト
    1. 11.1 レイアウトのガイドライン
    2. 11.2 レイアウト例
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 デバイスのサポート
      1. 12.1.1 開発サポート
        1. 12.1.1.1 SPICE モデル
      2. 12.1.2 デバイス命名規則
    2. 12.2 ドキュメントのサポート
      1. 12.2.1 関連資料
    3. 12.3 Receiving Notification of Documentation Updates
    4. 12.4 サポート・リソース
    5. 12.5 商標
    6. 12.6 Electrostatic Discharge Caution
    7. 12.7 Glossary
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

ウォッチドッグ・タイムアウトおよび 200ms 遅延付きの電源レール監視

TPS3823A は、マイクロコントローラなどのデバイスの電源レールの監視に使用できます。電源ピン (VDD) の電圧が内部スレッショルド電圧 (VIT– + VHYS) を上回ると、TPS3823A は下流側のデバイスをイネーブルにします。TPS3823A は、VDD がスレッショルド電圧からヒステリシス電圧 (VIT–) を引いた値を下回ると、下流側のデバイスをディセーブルにします。また、WDI の立ち上がりまたは立ち下がりによって WDI 入力が定期的にトリガされない場合、TPS3823A は リセット信号を発行します。監視対象のシステムがタイムアウト期間 ttout 内にウォッチドッグ回路を再トリガしない場合、RESET は、期間 td にわたってアクティブになります。

一部のアプリケーションで必要とされるリセット信号は、TPS382x ファミリの大部分が提供している 200ms よりも短いものです。このような場合、TPS3820 は遅延時間がわずか25msであるため、適切な選択肢になります。オープン・ドレイン出力が必要な場合は、TPS3823A を TPS3828 に置き換えます (RESET が LOW のときに WDI 入力をアクティブにする必要がある場合は、「リセット・イベント中の WDI デカップリング」を参照)。図 9-1 に代表的なアプリケーションにおける TPS3823A を示します。

GUID-16646E0F-E5BB-4204-B191-7279C77D330C-low.gif図 9-1 ウォッチドッグ・タイムアウト付きの電源レール監視