JAJS428N April   1998  – July 2022 TPS3820 , TPS3823 , TPS3824 , TPS3825 , TPS3828

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成と機能
  7. 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD 定格
    3. 7.3 推奨動作条件
    4. 7.4 熱に関する情報
    5. 7.5 電気的特性
    6. 7.6 電気的特性、TPS3823A-33 のみ
    7. 7.7 タイミング要件
    8. 7.8 スイッチング特性
    9. 7.9 標準的特性
  8. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 マニュアル・リセット (MR)
      2. 8.3.2 アクティブ HIGH またはアクティブ LOW の出力
      3. 8.3.3 プッシュプルまたはオープンドレイン出力
      4. 8.3.4 ウォッチドッグ・タイマ (WDI)
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 ウォッチドッグ・タイムアウトおよび 200ms 遅延付きの電源レール監視
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 9.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 9.2.2 リセット・イベント中の WDI デカップリング
        1. 9.2.2.1 設計要件
        2. 9.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 9.2.2.3 アプリケーション曲線
  10. 10電源に関する推奨事項
  11. 11レイアウト
    1. 11.1 レイアウトのガイドライン
    2. 11.2 レイアウト例
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 デバイスのサポート
      1. 12.1.1 開発サポート
        1. 12.1.1.1 SPICE モデル
      2. 12.1.2 デバイス命名規則
    2. 12.2 ドキュメントのサポート
      1. 12.2.1 関連資料
    3. 12.3 Receiving Notification of Documentation Updates
    4. 12.4 サポート・リソース
    5. 12.5 商標
    6. 12.6 Electrostatic Discharge Caution
    7. 12.7 Glossary
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

絶対最大定格

接合部動作温度範囲内 (特に記述のない限り)(1)(2)

最小値 最大値 単位
電圧 VDD -0.3 6 V
RESET, RESET, MR, WDI -0.3 (VDD + 0.3)
電流 最大 LOW 出力、IOL -5 5 mA
最大 HIGH 出力、IOH -5 5
出力範囲 (VO < 0 または VO > VDD)、IOK -10 10
連続総消費電力 熱に関する情報参照。
温度 自由気流での動作温度 、TA –40 85
自由気流での動作温度、TA 、TPS3823A-33のみ -40 125
保存、Tstg -65 150
絶対最大定格を上回るストレスが加わった場合、デバイスに永続的な損傷が発生する可能性があります。これはストレスの定格のみについて示してあり、このデータシートの「推奨動作条件」に示された値を越える状態で本製品が正常に動作することを暗黙的に示すものではありません。絶対最大定格の状態に長時間置くと、本製品の信頼性に影響を与えることがあります。
すべての電圧値は、GND を基準としたものです。