JAJSOI1 June 2022 TPS51623
PRODUCTION DATA
TPS51623 デバイスは、VR12.1 SVID に完全に準拠した、ドライバ不要の降圧コントローラです。D-CAP+ アーキテクチャなどの高度な制御機能と、パルス・オーバーラップでのアンダーシュート削減 (USR) およびオーバーシュート削減 (OSR) により、高速な過渡応答、最小の出力容量、高効率を実現します。また、TPS51623 デバイスは CCM および DCM 動作時に単一フェーズで動作し、軽負荷時の効率を上げることもできます。TPS51623 デバイスは、VR_READY (PGOOD)、ALERT、VR_HOT など、VR12.1 I/O を強化する機能を搭載しています。SVID インターフェイスのアドレスは、0 から 7 までの範囲でプログラムできます。デバイスが PS4 モードで動作している場合、コントローラの静止時消費電力は標準で 0.25mW です。VOUT のスルーレートと電圧ポジショニングの可変制御により、VR12.1 の機能はさらに強化されます。
TPS51604 FETゲート・ドライバと組み合わせると、非常に高速でスイッチング損失が小さいソリューションを実現できます。TPS51623 デバイスは、テキサス・インスツルメンツの一部の出力段製品と連携して動作し、最適な効率を実現します。DrMOS 製品と組み合わせることもできます。TPS51623 デバイスは、デフォルトのブート電圧の 1V で動作します。アプリケーションによっては、設計に外付けの分圧抵抗を組み込むことにより、デフォルトのブート電圧を無効にできます。
TPS51623 デバイスは、省スペースで熱的に強化された 32 ピンの VQFN パッケージで供給され、-40℃~105℃で動作します。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS51623 | VQFN (32) | 4.00mm × 4.00mm |