JAJSOH8
June 2022
TPS51633
PRODUCTION DATA
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
Revision History
5
Device and Documentation Support
5.1
Receiving Notification of Documentation Updates
5.2
サポート・リソース
5.3
Trademarks
5.4
Electrostatic Discharge Caution
5.5
Glossary
6
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
RSM|32
MPQF195B
サーマルパッド・メカニカル・データ
RSM|32
QFND112H
発注情報
jajsoh8_oa
jajsoh8_pm
1
特長
Intel®
VR12.6 PWM 仕様のシリアル VID (SVID) 準拠
1、2、3 フェーズ動作
デジタル電流モニタ、PS3、PS4 動作を含む、VR12.6 モバイルのフル機能セット
0.50V~2.30V 出力範囲の 8 ビット DAC
軽負荷と重負荷の両方で効率を最適化
8 つの独立したレベルのオーバーシュート低減 (OSR) およびアンダーシュート低減 (USR)
ドライバ不要の構成により効率的な高周波数のスイッチングを実現
ディスクリート、パワー・ブロック、出力段、DrMOS MOSFET の実装をサポート
正確な可変電圧ポジショニング
300kHz~800kHz の周波数選択
特許申請中の AutoBalance 位相バランス機能
8 レベルの電流制限を選択可能
4.5V~28V の変換電圧範囲
小型、4 × 4、32 ピン、QFN
PowerPAD™
IC パッケージ