ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コントローラ

TPS51633

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Topology Multiphase Iout (max) (A) 90 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 2.5 Vout (min) (V) 0.5 Control mode D-CAP+ Features Adjustable current limit, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Light Load Efficiency, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Remote Sense, SVID, Synchronous Rectification Duty cycle (max) (%) 50 Iq (typ) (A) 0.0005 Number of phases 3 Operating temperature range (°C) -40 to 105
Rating Catalog Topology Multiphase Iout (max) (A) 90 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 2.5 Vout (min) (V) 0.5 Control mode D-CAP+ Features Adjustable current limit, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Light Load Efficiency, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Remote Sense, SVID, Synchronous Rectification Duty cycle (max) (%) 50 Iq (typ) (A) 0.0005 Number of phases 3 Operating temperature range (°C) -40 to 105
VQFN (RSM) 32 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • Intel VR12.6 PWM 仕様のシリアル VID (SVID) 準拠
  • 1、2、3 フェーズ動作
  • デジタル電流モニタ、PS3、PS4 動作を含む、VR12.6 モバイルのフル機能セット
  • 0.50V~2.30V 出力範囲の 8 ビット DAC
  • 軽負荷と重負荷の両方で効率を最適化
  • 8 つの独立したレベルのオーバーシュート低減 (OSR) およびアンダーシュート低減 (USR)
  • ドライバ不要の構成により効率的な高周波数のスイッチングを実現
  • ディスクリート、パワー・ブロック、出力段、DrMOS MOSFET の実装をサポート
  • 正確な可変電圧ポジショニング
  • 300kHz~800kHz の周波数選択
  • 特許申請中の AutoBalance 位相バランス機能
  • 8 レベルの電流制限を選択可能
  • 4.5V~28V の変換電圧範囲
  • 小型、4 × 4、32 ピン、QFN PowerPAD™ IC パッケージ
  • Intel VR12.6 PWM 仕様のシリアル VID (SVID) 準拠
  • 1、2、3 フェーズ動作
  • デジタル電流モニタ、PS3、PS4 動作を含む、VR12.6 モバイルのフル機能セット
  • 0.50V~2.30V 出力範囲の 8 ビット DAC
  • 軽負荷と重負荷の両方で効率を最適化
  • 8 つの独立したレベルのオーバーシュート低減 (OSR) およびアンダーシュート低減 (USR)
  • ドライバ不要の構成により効率的な高周波数のスイッチングを実現
  • ディスクリート、パワー・ブロック、出力段、DrMOS MOSFET の実装をサポート
  • 正確な可変電圧ポジショニング
  • 300kHz~800kHz の周波数選択
  • 特許申請中の AutoBalance 位相バランス機能
  • 8 レベルの電流制限を選択可能
  • 4.5V~28V の変換電圧範囲
  • 小型、4 × 4、32 ピン、QFN PowerPAD™ IC パッケージ
この製品に対する詳細情報はありません。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

注

詳細なデータシートや、他の設計サポート ツールについては、IMVP@list.ti.com にお問い合わせください。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS51633 3 相、VR12.6 VCPU 用 D-CAP+ 降圧コントローラ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022/04/13

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RSM) 32 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ