JAJSMR7 September 2021 TPS53832
PRODUCTION DATA
TPS53832 は、DDR5 DIMM 電源用 D-CAP+™ モード統合型降圧コンバータです。本デバイスは、設定可能な電流能力で DIMM モジュールの DRAM チップに VDD、VDDQ、VPP 電圧を供給します。大電流レールを 2 相または 2 出力に構成し、D-CAP+™ モード制御で最大 7A (または 3.5A + 3.5A) の電流を供給できます。また、内部補償機能を備えているため使いやすく、外付け部品数も減らせます。
本コンバータは入力電圧、出力電圧、出力電流などの遠隔測定機能を備えています。過電圧、低電圧、過電流制限、過熱保護機能も備えています。
TPS53832 は放熱特性に優れた 35 ピンの QFN パッケージで供給され、-40℃~+125℃で動作します。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS53832 | RWZ | 5.00mm × 5.00mm |