JAJS461A October 2009 – November 2016 TPS54290 , TPS54291 , TPS54292
PRODUCTION DATA.
TPS54290、TPS54291、TPS54292デバイスはデュアル出力の完全同期整流降圧コンバータで、最小の外付け部品数でアプリケーションをサポートできます。4.5V~18Vの入力電源電圧で動作し、最低0.8V、最高で入力電圧の90%までの出力電圧をサポートします。
ハイサイドとローサイドの両方のMOSFETが内蔵されており、高い効率で完全同期整流変換を行います。チャネル1は、最大1.5Aの連続電流を供給できます。同様に、チャネル2は最大2.5Aを供給できます。
電流モード制御により、補償が簡素化されます。外部補償により、ユーザーは各種の出力コンデンサを柔軟に選択できます。
180°位相がずれた動作により、入力コンデンサを流れるリップル電流が減少し、入力容量を減らせるため、EMIの軽減とコンデンサの寿命延長を実現できます。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| TPS54290 TPS54291 TPS54292 |
HTSSOP (16) | 5.00mm×4.40mm |