JAJSBF8B June 2011 – April 2018 TPS54478
PRODUCTION DATA.
TPS54478デバイスは、完全な機能を持つ6V、4A、同期整流降圧型の電流モード・コンバータで、2つのMOSFETが搭載されています。
TPS54478はMOSFETを内蔵しているため小型の設計が可能で、電流モード制御の実装により外付け部品数が減少し、最高2MHzのスイッチング周波数によりインダクタのサイズを小さくでき、小型(3mm×3mm)の熱的に強化されたWQFNパッケージによりICの占有面積を最小化できます。
TPS54478デバイスは、温度範囲全体で±1%の正確な基準電圧(VREF)により、各種の負荷について正確なレギュレーションを行います。内蔵の30mΩ MOSFETと標準値525μAの消費電流により、効率が最大化されます。イネーブル・ピンを使用してシャットダウン・モードに移行でき、シャットダウン時の消費電流は2.5µAに低下します。
低電圧誤動作防止は内部で2.6Vに設定されていますが、イネーブル・ピンの抵抗回路でスレッショルドをプログラムすることにより、さらに高い電圧に設定できます。起動時の出力電圧の上昇は、ソフト・スタート・ピンによって制御されます。出力が公称電圧の93%~107%の範囲内にあるとき、オープン・ドレインのパワー・グッド信号で示されます。
サイクル単位の電流制限、ヒカップ過電流保護、サーマル・シャットダウンにより、デバイスは過電流状況で保護されます。
SWIFT™の詳しいドキュメントについては、TIのWebサイト(www.ti.com/swift)を参照してください。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| TPS54478 | WQFN (16) | 3.00mm×3.00mm |
space