JAJSSY3A January   2026  – June 2026 TPS544B28

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 関連製品
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  D-CAP4 制御
      2. 7.3.2  内部 VCC LDO と VCC ピンへの外部バイアスの使用
        1. 7.3.2.1 シングル バスからデバイスへの電力供給
        2. 7.3.2.2 分割レール構成によるデバイスへの電力供給
      3. 7.3.3  マルチファンクション選択 (MS1) ピン
      4. 7.3.4  マルチファンクション選択 (MS2) ピン
      5. 7.3.5  PMBus® アドレス (ADR) ピン
      6. 7.3.6  出力電圧設定
        1. 7.3.6.1 VBOOT と VOUT_SCALE_LOOP の設定
        2. 7.3.6.2 出力電圧の設定 (内部フィードバック)
        3. 7.3.6.3 出力電圧の設定 (外部フィードバック)
      7. 7.3.7  スイッチング周波数
      8. 7.3.8  動的電圧スルーレート
      9. 7.3.9  イネーブル
      10. 7.3.10 ソフト スタートとソフト ストップ
      11. 7.3.11 パワー グッド
      12. 7.3.12 過電圧および低電圧保護
      13. 7.3.13 リモート センス
      14. 7.3.14 ローサイド MOSFET のゼロ交差センシング
      15. 7.3.15 電流センスと正の過電流保護の各機能
      16. 7.3.16 ローサイド MOSFET 負電流制限
      17. 7.3.17 出力電圧放電
      18. 7.3.18 UVLO 保護
      19. 7.3.19 遠隔測定
      20. 7.3.20 サーマル シャットダウン
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 自動スキップ (PFM) エコモード軽負荷動作
      2. 7.4.2 強制連続導通モード
  9. 8 プログラミング レジスタ
    1. 8.1 レジスタ マップ
      1. 8.1.1  OPERATION (アドレス = 01h)
      2. 8.1.2  ON_OFF_CONFIG (アドレス = 02h)
      3. 8.1.3  CLEAR_FAULTS (アドレス = 03h)
      4. 8.1.4  WRITE_PROTECT (アドレス = 10h)
      5. 8.1.5  STORE_USER_ALL (アドレス = 15h)
      6. 8.1.6  RESTORE_USER_ALL (アドレス = 16h)
      7. 8.1.7  CAPABILITY (アドレス = 19h)
      8. 8.1.8  VOUT_MODE (アドレス = 20h)
      9. 8.1.9  VOUT_COMMAND (アドレス = 21h)
      10.      57
      11. 8.1.10 VOUT_MARGIN_HIGH (アドレス = 25h)
      12. 8.1.11 VOUT_MARGIN_LOW (アドレス = 26h)
      13. 8.1.12 VOUT_TRANSITION_RATE (アドレス = 27h)
      14. 8.1.13 61
      15. 8.1.14 VOUT_SCALE_LOOP (アドレス = 29h)
      16. 8.1.15 FREQUENCY_SWITCH (アドレス = 33h)
      17. 8.1.16 64
      18. 8.1.17 VOUT_OV_FAULT_RESPONSE (アドレス = 41h)
      19. 8.1.18 VOUT_UV_FAULT_RESPONSE (アドレス = 45h)
      20. 8.1.19 IOUT_OC_FAULT_LIMIT (アドレス = 46h)
      21.      68
      22. 8.1.20 TON_DELAY (アドレス = 60h)
      23. 8.1.21 TON_RISE (アドレス = 61h)
      24.      71
      25. 8.1.22 TOFF_DELAY (アドレス = 64h)
      26. 8.1.23 TOFF_FALL (アドレス = 65h)
      27. 8.1.24 STATUS_BYTE (アドレス = 78h)
      28. 8.1.25 STATUS_WORD (アドレス = 79h)
      29. 8.1.26 STATUS_CML (アドレス = 7Eh)
      30. 8.1.27 STATUS_MFR_SPECIFIC (アドレス = 80h)
      31. 8.1.28 READ_VOUT (アドレス = 8Bh)
      32. 8.1.29 READ_IOUT (アドレス = 8Ch)
      33. 8.1.30 READ_TEMP1 (アドレス = 8Dh)
      34. 8.1.31 PMBUS_REVISION (アドレス = 98h)
      35. 8.1.32 MFR_ID (アドレス = 99h)
      36. 8.1.33 MFR_MODEL (アドレス = 9Ah)
      37. 8.1.34 MFR_REVISION (アドレス = 9Bh)
      38. 8.1.35 IC_DEVICE_ID (アドレス = ADh)
      39. 8.1.36 IC_DEVICE_REV (アドレス = AEh)
      40. 8.1.37 SYS_CFG_USER1 (アドレス = D1h)
      41. 8.1.38 PASSKEY (アドレス = D2h)
      42. 8.1.39 COMP (アドレス = D4h)
      43.      90
      44. 8.1.40 VBOOT (アドレス = D5h)
      45.      92
      46. 8.1.41 NVM_CHECKSUM (アドレス = D9h)
      47. 8.1.42 Fusion_ID0 (アドレス = FCh)
      48. 8.1.43 Fusion_ID1 (アドレス = FDh)
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1 出力電圧設定値
        2. 9.2.2.2 スイッチング周波数の選択
        3. 9.2.2.3 インダクタの選択
        4. 9.2.2.4 出力コンデンサの選択
        5. 9.2.2.5 入力コンデンサ (CIN) の選択
        6. 9.2.2.6 VCC バイパス コンデンサ
        7. 9.2.2.7 ブート コンデンサ
        8. 9.2.2.8 PG プルアップ抵抗
        9. 9.2.2.9 PMBus® アドレスと故障回復モードを選択する
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
      3. 9.4.3 TI EVM の放熱性能
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

ON_OFF_CONFIG (アドレス = 02h)

図 8-2 に ON_OFF_CONFIG を示し、表 8-5 に、その説明を示します。

概略表に戻ります。

書き込みトランザクション:書き込みバイト
読み取りトランザクション:読み取りバイト
データ フォーマット:符号なしバイナリ (1 バイト)
NVM バックアップ:EEPROM
更新:オンザフライ ON_OFF_CONFIG コマンドは、デバイス出力のオン / オフの切り替えに必要なイネーブル ピン入力コマンドとシリアル バス コマンドの組み合わせを設定します。これには、VIN に電力が供給されたときのユニットの応答方法も含まれます。ON_OFF_CONFIG の目的上、デバイス EN ピン は CONTROL ピンです。

図 8-2 ON_OFF_CONFIG
76543210
予約済みPUCMDCPRPOLCPA
R-0hR/W-XhR/W-XhR/W-XhR-1hR/W-Xh
表 8-5 ON_OFF_CONFIG フィールドの説明
ビットフィールドタイプリセット説明
7-5予約済みR0h予約済み
4PUR/WX電源が存在する場合はいつでもデバイス出力をオンにするか、または CONTROL ピンおよび OPERATION コマンドでデバイスの出力のオン / オフを制御するか、いずれかの設定をデフォルトにします。リセット時、値は NVM によって決定されます。
  • 0h = CONTROL ピンまたは OPERATION コマンドの状態にかかわらず、十分な入力電力が存在する場合は常にデバイス出力をオンにします。
  • 1h = CONTROL ピンおよび / または OPERATION コマンド (ON_OFF_CONFIG レジスタでプログラムされるもの) による命令があるまで、デバイス出力はオンになりません。
3CMDR/WXCMD ビットは、デバイスが OPERATION コマンドに応答する方法を設定します。リセット時、値は NVM によって決定されます。
  • 0h = デバイスは、OPERATION コマンドの ON ビットを無視します。
  • 1h = デバイスは、OPERATION コマンドで High に設定された ON ビット (CPR で設定されている場合は CONTROL ピン) に応答して、デバイス出力を有効にします。
2CPRR/WXCPR ビットは、CONTROL ピンの応答を設定します。リセット時、値は NVM によって決定されます。
  • 0h = デバイスは、CONTROL ピンを無視して出力を有効化します。
  • 1h = デバイス出力は CONTROL ピンに応答します。
1POLR1hPOL ビットは、CONTROL ピンの極性を設定します。
  • 1h = CONTROL ピンはアクティブ High 極性です。
0CPAR/WXCPA ビットは、CONTROL ピンによってデバイス出力がオフになったときの CONTROL ピンの動作を設定します。デバイスは、CPR ビットにより CONTROL ピンに応答するように構成する必要があります。リセット時、値は NVM によって決定されます。
  • 0h = CONTROL ピンによって出力がオフになると、TOFF_DELAY に設定された時間の間レギュレーションを継続し、TOFF_FALL に設定された時間で低下します。
  • 1h = CONTROL ピンによって出力がオフになると、直ちに出力をオフにします。