JAJS301E March 2007 – July 2022 TPS5450
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
設計プロセスを開始するには、いくつかのパラメータを決定する必要があります。これらの要件は一般に、システム・レベルで決定されます。この例は、以下の既知のパラメータを想定して設計されています。
設計パラメータ(1) | 設計値例 |
---|---|
入力電圧範囲 | 10V~31V |
出力電圧 | 5V |
入力リップル電圧 | 400mV |
出力リップル電圧 | 30mV |
出力電流定格 | 5A |
動作周波数 | 500kHz |