JAJS526F March   2011  – October 2017 TPS54622

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特長
  2. 2 アプリケーション
  3. 3 概要
  4. 4 改訂履歴
  5. 5 Pin Configurations and Functions
  6. 6 Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 ESD Ratings
    3. 6.3 Recommended Operating Conditions
    4. 6.4 Thermal Information
    5. 6.5 Electrical Characteristics
    6. 6.6 Typical Characteristics
  7. 7 Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1  Fixed-Frequency PWM Control
      2. 7.3.2  Continuous Current Mode Operation (CCM)
      3. 7.3.3  VIN and Power VIN Pins (VIN and PVIN)
      4. 7.3.4  Voltage Reference
      5. 7.3.5  Adjusting the Output Voltage
      6. 7.3.6  Safe Start-Up Into Prebiased Outputs
      7. 7.3.7  Error Amplifier
      8. 7.3.8  Slope Compensation
      9. 7.3.9  Enable and Adjusting Undervoltage Lockout
      10. 7.3.10 Adjustable Switching Frequency and Synchronization (RT/CLK)
      11. 7.3.11 Slow Start (SS/TR)
      12. 7.3.12 Power Good (PWRGD)
      13. 7.3.13 Output Overvoltage Protection (OVP)
      14. 7.3.14 Overcurrent Protection
        1. 7.3.14.1 High-Side MOSFET Overcurrent Protection
        2. 7.3.14.2 Low-Side MOSFET Overcurrent Protection
      15. 7.3.15 Thermal Shutdown
      16. 7.3.16 Small Signal Model for Loop Response
      17. 7.3.17 Simple Small Signal Model for Peak Current Mode Control
      18. 7.3.18 Small Signal Model for Frequency Compensation
    4. 7.4 Device Functional Modes
      1. 7.4.1 Adjustable Switching Frequency (RT Mode)
      2. 7.4.2 Synchronization (CLK Mode)
      3. 7.4.3 Bootstrap Voltage (BOOT) and Low Dropout Operation
      4. 7.4.4 Sequencing (SS/TR)
  8. 8 Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Design Requirements
      2. 8.2.2 Detailed Design Procedures
        1. 8.2.2.1  Custom Design With WEBENCH® Tools
        2. 8.2.2.2  Operating Frequency
        3. 8.2.2.3  Output Inductor Selection
        4. 8.2.2.4  Output Capacitor Selection
        5. 8.2.2.5  Input Capacitor Selection
        6. 8.2.2.6  Slow-Start Capacitor Selection
        7. 8.2.2.7  Bootstrap Capacitor Selection
        8. 8.2.2.8  Undervoltage Lockout Setpoint
        9. 8.2.2.9  Output Voltage Feedback Resistor Selection
          1. 8.2.2.9.1 Minimum Output Voltage
        10. 8.2.2.10 Compensation Component Selection
        11. 8.2.2.11 Fast Transient Considerations
      3. 8.2.3 Application Curves
  9. 9 Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Examples
    3. 10.3 Estimated Circuit Area
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 デバイス・サポート
      1. 11.1.1 デベロッパー・ネットワークの製品に関する免責事項
      2. 11.1.2 開発サポート
      3. 11.1.3 WEBENCH®ツールによるカスタム設計
    2. 11.2 ドキュメントのサポート
      1. 11.2.1 関連資料
    3. 11.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 11.4 コミュニティ・リソース
    5. 11.5 商標
    6. 11.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 11.7 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 26mΩおよび19mΩのMOSFETを内蔵
  • 分割電源レール: PVIN上で1.6V~17V
  • 200kHz~1.6MHzのスイッチング周波数
  • 外部クロックに同期
  • 温度範囲全体にわたって0.6V ±1%の基準電圧
  • ヒカップ電流制限
  • プリバイアスされた出力への単調スタートアップ
  • 動作時の接合部温度範囲: -40℃~150℃
  • 可変スロー・スタートとパワー・シーケンシング
  • 低電圧および過電圧用のパワー・グッド出力モニタ
  • 調整可能な入力低電圧誤動作防止
  • SWIFT™のドキュメントについては、http://www.ti.com/swiftを参照
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS54622を使用するカスタム設計を作成

アプリケーション

  • 高密度の分散電源システム
  • 高性能ポイント・オブ・ロード(POL)レギュレーション
  • ブロードバンド、ネットワーク、光通信インフラ

概要

TPS54622デバイスは、放熱特性の優れた3.5mm×3.5mmのVQFNパッケージで供給される、完全な機能を持つ17V、6Aの同期整流降圧型コンバータで、高効率により小サイズの設計に最適化され、ハイサイドおよびローサイドMOSFETが内蔵されています。電流モード制御による部品数の削減と、高いスイッチング周波数によるインダクタの占有面積削減により、さらに容積を節約できます。

出力電圧のスタートアップ・ランプはSS/TRピンにより制御されるため、スタンドアロンの電源またはトラッキング状況で動作できます。イネーブルおよびオープン・ドレインのパワー・グッド・ピンを適切に構成することにより、電源シーケンシングも可能です。

ハイサイドFETにサイクル単位の電流制限を適用することで過負荷状況からデバイスを保護し、ローサイドのソース電流制限により電流暴走を防止して、さらに保護が強化されています。また、ローサイドのシンク電流制限によりローサイドMOSFETをオフにすることで、過度な逆方向電流を防止します。あらかじめ設定された時間を超えて過電流の状態が続いた場合、ヒカップ保護が作動します。過熱ヒカップ保護により、ダイの温度が過熱シャットダウン温度を超えるとデバイスがディセーブルされ、設定済みの過熱シャットダウン・ヒカップ時間が経過するとイネーブルに戻ります。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
TPS54622 VQFN (14) 3.50mm×3.50mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、巻末の注文情報を参照してください。

概略回路図

TPS54622 sds_FP_simp_app_SLVSA70.gif

効率と負荷電流との関係

TPS54622 fig_52_lvsa70.gif