ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS54622

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 15 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Prebias startup, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, Tracking Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0006 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 15 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Prebias startup, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, Tracking Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0006 Duty cycle (max) (%) 98
VQFN (RHL) 14 12.25 mm² (3.5 mm × 3.5 mm)
  • 26mΩおよび19mΩのMOSFETを内蔵
  • 分割電源レール: PVIN上で1.6V~17V
  • 200kHz~1.6MHzのスイッチング周波数
  • 外部クロックに同期
  • 温度範囲全体にわたって0.6V ±1%の基準電圧
  • ヒカップ電流制限
  • プリバイアスされた出力への単調スタートアップ
  • 動作時の接合部温度範囲: -40℃~150℃
  • 可変スロー・スタートとパワー・シーケンシング
  • 低電圧および過電圧用のパワー・グッド出力モニタ
  • 調整可能な入力低電圧誤動作防止
  • SWIFT™のドキュメントについては、http://www.ti.com/swiftを参照
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS54622を使用するカスタム設計を作成
  • 26mΩおよび19mΩのMOSFETを内蔵
  • 分割電源レール: PVIN上で1.6V~17V
  • 200kHz~1.6MHzのスイッチング周波数
  • 外部クロックに同期
  • 温度範囲全体にわたって0.6V ±1%の基準電圧
  • ヒカップ電流制限
  • プリバイアスされた出力への単調スタートアップ
  • 動作時の接合部温度範囲: -40℃~150℃
  • 可変スロー・スタートとパワー・シーケンシング
  • 低電圧および過電圧用のパワー・グッド出力モニタ
  • 調整可能な入力低電圧誤動作防止
  • SWIFT™のドキュメントについては、http://www.ti.com/swiftを参照
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS54622を使用するカスタム設計を作成

TPS54622デバイスは、放熱特性の優れた3.5mm×3.5mmのVQFNパッケージで供給される、完全な機能を持つ17V、6Aの同期整流降圧型コンバータで、高効率により小サイズの設計に最適化され、ハイサイドおよびローサイドMOSFETが内蔵されています。電流モード制御による部品数の削減と、高いスイッチング周波数によるインダクタの占有面積削減により、さらに容積を節約できます。

出力電圧のスタートアップ・ランプはSS/TRピンにより制御されるため、スタンドアロンの電源またはトラッキング状況で動作できます。イネーブルおよびオープン・ドレインのパワー・グッド・ピンを適切に構成することにより、電源シーケンシングも可能です。

ハイサイドFETにサイクル単位の電流制限を適用することで過負荷状況からデバイスを保護し、ローサイドのソース電流制限により電流暴走を防止して、さらに保護が強化されています。また、ローサイドのシンク電流制限によりローサイドMOSFETをオフにすることで、過度な逆方向電流を防止します。あらかじめ設定された時間を超えて過電流の状態が続いた場合、ヒカップ保護が作動します。過熱ヒカップ保護により、ダイの温度が過熱シャットダウン温度を超えるとデバイスがディセーブルされ、設定済みの過熱シャットダウン・ヒカップ時間が経過するとイネーブルに戻ります。

TPS54622デバイスは、放熱特性の優れた3.5mm×3.5mmのVQFNパッケージで供給される、完全な機能を持つ17V、6Aの同期整流降圧型コンバータで、高効率により小サイズの設計に最適化され、ハイサイドおよびローサイドMOSFETが内蔵されています。電流モード制御による部品数の削減と、高いスイッチング周波数によるインダクタの占有面積削減により、さらに容積を節約できます。

出力電圧のスタートアップ・ランプはSS/TRピンにより制御されるため、スタンドアロンの電源またはトラッキング状況で動作できます。イネーブルおよびオープン・ドレインのパワー・グッド・ピンを適切に構成することにより、電源シーケンシングも可能です。

ハイサイドFETにサイクル単位の電流制限を適用することで過負荷状況からデバイスを保護し、ローサイドのソース電流制限により電流暴走を防止して、さらに保護が強化されています。また、ローサイドのシンク電流制限によりローサイドMOSFETをオフにすることで、過度な逆方向電流を防止します。あらかじめ設定された時間を超えて過電流の状態が続いた場合、ヒカップ保護が作動します。過熱ヒカップ保護により、ダイの温度が過熱シャットダウン温度を超えるとデバイスがディセーブルされ、設定済みの過熱シャットダウン・ヒカップ時間が経過するとイネーブルに戻ります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。
TPS54622-EP アクティブ エンハンスド製品、17V、6A 同期整流降圧スイッチャ Offers extended lower temperature range and controlled baseline.
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
TPS543620 アクティブ 4V ~ 18V 入力、高度な電流モード、6A 同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ UVLO adjustable converter in a smaller package.
比較対象デバイスと類似の機能。
TPS543820 アクティブ 4V ~ 18V 入力、8A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ Higher efficiency converter for up to 8A output current

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS54622 4.5V~17V入力、6A、ヒカップ機能搭載の同期整流降圧型SWIFT™コンバータ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2017/12/04
アプリケーション・ノート 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025/05/08
アプリケーション・ノート Peak Current Mode Converter Secondary Stage Filter Design for Low Ripple Power – Part I: Filter Design for Out PDF | HTML 2024/02/27
アプリケーション・ノート Peak Current Mode Converter Secondary Stage Filter Design for Low Ripple Power – Part II: Hybrid Sense Network PDF | HTML 2024/02/27
アプリケーション・ノート Calculating Efficiency (Rev. A) 2020/03/06
アプリケーション・ノート Minimizing Output Ripple During Startup (Rev. A) 2019/05/20
セレクション・ガイド SWIFT DC/DC Converters Selector Guide (Rev. G) 2019/02/06
アナログ デザイン ジャーナル Using a high‐freq. switching regulator w/o a linear reg. to power a data‐convert 2018/09/24
アプリケーション・ノート Create an Inverting Power Supply Using a Synchronous Step-Down Regulator (Rev. B) 2018/06/25
ホワイト・ペーパー Measuring various types of low-frequency noise in DC/DC switching converters 2018/02/01
製品概要 TPS54320, TPS54620/2/3 4.5V-17V入力、3A/6A出力、同期整流/降圧型SWIFTコンバータ 2012/08/21
アプリケーション・ノート Understanding Thermal Dissipation and Design of a Heatsink 2011/05/04
アプリケーション・ノート Designing Type III Compensation for Current Mode Step-Down Converters (Rev. A) 2010/09/15

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS54622EVM-012 — 評価モジュール、TPS54622 用、同期整流・降圧、SWIFT™ コンバータ

The TPS54622EVM-012 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54622 Synchronous Step Down SWIFT™ Converter with Hiccup Overcurrent Protection. The TPS54622EVM-012 operates from a 8V to 17V input and provides a 3.3V output at 6A.
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

TPS54622 PSpice Average Model

SLVM661.ZIP (32 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS54622 PSpice Transient (Rev. A)

SLVM143A.ZIP (91 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS54622 TINA-TI Average Reference Design

SLVM681.TSC (599 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS54622 TINA-TI Average Spice Model

SLVM682.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS54622 TINA-TI Startup Reference Design (Rev. A)

SLVM691A.TSC (177 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS54622 TINA-TI Steady State Reference Design

SLVMAK4.TSC (162 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS54622 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)

SLVM690A.ZIP (53 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS54622 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMCV7.ZIP (7 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

TPS54620DESIGN-CALC — TPS54620 and TPS54XXX Current-Mode Step-Down Converter Design Calculator

The Design Calculator Plus Application Note (SLVA352A) Calculator Tool calculates the critical external component values for the TPS54620/TPS54622/TPS54521/TPS54320/TPS54618/TPS54418/TPS54318/TPS54218/TPS54319. The calculator includes power stage design, feature design and Type II and Type III (...)
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHL) 14 Ultra Librarian