JAJSCP1 November   2016 TPS562219A , TPS563219A
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
    6. 6.6 Timing Requirements
    7. 6.7 Typical Characteristics
      1. 6.7.1 TPS562219A Characteristics
      2. 6.7.2 TPS563219A Characteristics
  7. 7 Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 The Adaptive On-Time Control and PWM Operation
      2. 7.3.2 Soft Start and Pre-Biased Soft Start
      3. 7.3.3 Power Good
      4. 7.3.4 Current Protection
      5. 7.3.5 Over Voltage Protection
      6. 7.3.6 UVLO Protection
      7. 7.3.7 Thermal Shutdown
    4. 7.4 Device Functional Modes
      1. 7.4.1 Normal Operation
      2. 7.4.2 Forced CCM Operation
      3. 7.4.3 Standby Operation
  8. 8 Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Typical Application, TPS562219A
        1. 8.2.1.1 Design Requirements
        2. 8.2.1.2 Detailed Design Procedure
          1. 8.2.1.2.1 Output Voltage Resistors Selection
          2. 8.2.1.2.2 Output Filter Selection
          3. 8.2.1.2.3 Input Capacitor Selection
          4. 8.2.1.2.4 Bootstrap capacitor Selection
        3. 8.2.1.3 Application Curves
      2. 8.2.2 Typical Application, TPS563219A
        1. 8.2.2.1 Design Requirements
        2. 8.2.2.2 Detailed Design Procedures
          1. 8.2.2.2.1 Output Filter Selection
        3. 8.2.2.3 Application Curves
  9. 9 Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 デバイス・サポート
    2. 11.2 ドキュメントのサポート
    3. 11.3 関連リンク
    4. 11.4 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    5. 11.5 コミュニティ・リソース
    6. 11.6 商標
    7. 11.7 静電気放電に関する注意事項
    8. 11.8 用語集
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • TPS562219A: 133mΩおよび80mΩ FET内蔵2Aコンバータ
  • TPS563219A: 68mΩおよび39mΩ FET内蔵3Aコンバータ
  • D-CAP2™モード制御、スイッチング周波数 650kHz
  • 入力電圧範囲: 4.5V~17V
  • 出力電圧範囲: 0.76V~7V
  • 650kHzのスイッチング周波数
  • 低いシャットダウン電流:10µA未満
  • 帰還電圧精度: 1%(25℃)
  • プリバイアス出力電圧からのスタートアップ
  • サイクルごとの過電流制限
  • ヒカップ・モード低電圧保護
  • 非ラッチ型のOVP、UVLO、およびTSD保護
  • 調整可能なソフト・スタート
  • パワー・グッド出力

アプリケーション

  • デジタル・テレビ用電源
  • 高精細 Blu-ray Disc™プレーヤー
  • ネットワーク・ホーム・ターミナル
  • デジタル・セットトップ・ボックス(STB)

概要

TPS562219AおよびTPS563219Aは、シンプルで使いやすい2A、3A同期整流降圧型コンバータで、8ピンSOT-23パッケージで供給されます。

最小の外部部品点数で動作し、スタンバイ電流が小さくなるよう最適化されています。

これらのスイッチ・モード電源(SMPS)デバイスは、D-CAP2™モード制御を採用し、高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなどの低ESR (等価直列抵抗)出力コンデンサと超低ESRセラミック・コンデンサの両方を外部補償部品なしでサポートします。

常に連続導通モードで動作するため、不連続導通モードと比較して軽負荷時の出力リップル電圧が軽減されます。TPS562219AおよびTPS563219Aは、8ピン1.6 × 2.9 (mm) SOT (DDF)パッケージで供給され、–40℃~85℃の周囲温度範囲で仕様が規定されています。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
TPS562219A SOT (8) 1.60mm×2.90mm
TPS563219A
  1. 利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。

SPACER

SPACER

概略回路図

TPS562219A TPS563219A simp_app_slvsdt2.gif

TPS562219A 過渡応答

TPS562219A TPS563219A transient1_2219_slvsCM7.gif