JAJS536K October   2002  – July 2022 TPS61040 , TPS61041

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 説明
  4. 改訂履歴
  5. ピン構成と機能
  6. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 標準的特性
  7. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 特長の説明
      1. 7.3.1 ピーク電流制御
      2. 7.3.2 ソフト・スタート
      3. 7.3.3 イネーブル
      4. 7.3.4 低電圧誤動作防止
      5. 7.3.5 サーマル・シャットダウン
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 動作
  8. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 インダクタの選択、最大負荷電流
        2. 8.2.2.2 出力電圧の設定
        3. 8.2.2.3 ラインおよび負荷のレギュレーション
        4. 8.2.2.4 出力コンデンサの選定
        5. 8.2.2.5 入力コンデンサの選択
        6. 8.2.2.6 ダイオードの選択
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 システム例
  9. 電源に関する推奨事項
  10. 10レイアウト
    1. 10.1 レイアウトのガイドライン
    2. 10.2 レイアウト例
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 Third-Party Products Disclaimer
    2. 11.2 サポート・リソース
    3. 11.3 商標
    4. 11.4 Electrostatic Discharge Caution
    5. 11.5 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • DBV|5
  • DRV|6
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

システム例

GUID-92CC1A14-D956-4D30-8AFE-7103E7E22578-low.gif図 8-5 出力電圧可変の LCD バイアス電源
GUID-E2C7B65F-B6E7-40B4-9126-D3E235A2A4E9-low.gif図 8-6 負荷切断機能付きの LCDバイアス電源
GUID-00491FB8-0815-4230-ACCE-5298F70148BF-low.gif図 8-7 正 / 負出力の LCD バイアス電源
GUID-BC5B96A2-32EC-4932-8AE4-D9CE2ED884FD-low.gif図 8-8 標準の 3.3V~12V 電源
GUID-E122F819-E860-442A-B960-D46187AA28D2-low.gif図 8-9 デュアル・バッテリ・セルから 5V/50mA への変換効率は VIN = 2.4V から Vo = 5V/45mA で 約84%
GUID-18382825-631D-487C-95CA-89387EF0FD86-low.gif図 8-10 白色LED電源、イネーブル・ピンの PWM 信号を使用して輝度を調整可能、VIN = 3V、ILED = 15mA での効率は約 86%
GUID-277F0AB1-2C9E-4E8A-B3C5-92903F95B8EC-low.gif
C2 の出力コンデンサの値が小さいほど、LED リップルは大きくなります。
図 8-11 フィードバック・ピンのアナログ信号を使用して輝度を調整可能な白色 LED 電源