JADS273 June   2026 TPS61290

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 I2C インターフェイス タイミングの要件
    7. 6.7 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 出力電圧設定
      2. 7.3.2 スイッチング周波数およびスペクトラム拡散クロック
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1  イネーブルおよびスタートアップ
      2. 7.4.2  動作モードの設定
      3. 7.4.3  バイパス モード
      4. 7.4.4  昇圧制御動作
      5. 7.4.5  自動 PFM モード
      6. 7.4.6  強制 PWM モード
      7. 7.4.7  出力放電
      8. 7.4.8  低電圧誤動作防止
      9. 7.4.9  電流制限動作
      10. 7.4.10 グランドへの出力短絡保護
      11. 7.4.11 サーマル シャットダウン
      12. 7.4.12 パワー グッド表示ステータス
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 データの有効性
      2. 7.5.2 開始条件と停止条件
      3. 7.5.3 バイト フォーマット
      4. 7.5.4 アクノリッジ (ACK) とアクノリッジなし (NACK)
      5. 7.5.5 ターゲット アドレスおよびデータ方向ビット
      6. 7.5.6 単一読み取りおよび書き込み
      7. 7.5.7 複数読み取りおよび複数書き込み
  9. 8 レジスタ マップ
    1. 8.1 DeviceID レジスタ
    2. 8.2 CONFIG レジスタ
    3. 8.3 VOUTFLOORSET レジスタ
    4. 8.4 ILIMBSTSET レジスタ
    5. 8.5 VOUTROOFSET レジスタ
    6. 8.6 STATUS レジスタ
    7. 8.7 ILIMPTSET レジスタ
    8. 8.8 BSTLOOP レジスタ
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 使用上の注意
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 TPS61290x (2.5V ~ 4.35V VIN、3.4V VOUT、6A 出力電流)
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 9.2.1.2.1 インダクタの選択
          2. 9.2.1.2.2 出力コンデンサ
          3. 9.2.1.2.3 入力コンデンサ
          4. 9.2.1.2.4 ループ安定性のチェック
        3. 9.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 9.2.2 TPS61290x (2.5V ~ 4.85V VIN、5.0V VOUT、4A 出力電流)
        1. 9.2.2.1 設計要件
        2. 9.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 9.2.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
      3. 9.4.3 熱に関する情報
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス サポート
      1. 10.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1.     81

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • YBG|16
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
Data Sheet

TPS61290x バイパス モード、I2C インターフェイス、高速過渡応答機能搭載、5.5V、11A 同期整流昇圧コンバータ

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

最新の英語版をダウンロード