TPS61290
- 1.8V~5.5V の広い VIN 範囲
- 起動時の入力電圧:2.2V
- I2C 経由で設定可能な平均入力電流制限 (3.5A ~ 11A)
- I2C 経由で設定可能な出力電圧 (2.35V ~ 5.5V)
- TPS61290 の場合、デフォルトは 3.4V
- TPS612901 において、VSEL = L の場合はデフォルト 5V、VSEL = H の場合はデフォルト 5.25V
- VIN = 2.7V、VOUT = 3.4V、IOUT = 0A → 3A の場合、< 150mV のアンダーシュート (0.2A/µs のスルーレート)
- 内蔵バイパス MOSFET (8mΩ)、ハイサイド MOSFET (8mΩ)、ローサイド MOSFET (10mΩ)
- VIN > VOUT 時の自動バイパス モード
- 軽負荷時の自動 PFM 動作または強制 PWM を選択可能
- EN が Low のときの出力放電機能
- シャットダウン時に入力と出力を完全に切り離し
- サーマル シャットダウンおよび過電流保護
- I2C 互換 I/F: 最高 1Mbps
- 1.2V I/O ロジック制御インターフェイス
- 16 ボール WCSP パッケージ
TPS61290x は、ニッケルリッチ、シリコン アノード、リチウム イオン、または LiFePO4 バッテリで駆動される製品向けの電源設計を提供します。電圧範囲は、スマートフォンや POS 端末など、シングル セルの携帯アプリケーション用に最適化されています。
デバイスを大電力のプリレギュレータとして使用すると、バッテリ駆動時間が延長され、給電されるシステムの入力電流および電圧の制限を克服できます。広い入力電圧範囲: 1.8V ~ 5.5V。出力電圧を I2C により最大 5.5V にプログラムできます。TPS61290 のデフォルト出力電圧は 3.4V です。TPS612901 のデフォルト出力電圧は 5V (VSEL = Low) および 5.25V (VSEL = High) です。
動作中、バッテリが良好な充電状態にある場合、TPS61290x はバイパス モードで動作し、バイパス FET を経由してバッテリを電源システムに接続します。バッテリの充電状態が低下し、バッテリの電圧が目的の最小システム電圧よりも低下した場合、本デバイスはシームレスに昇圧モードに移行してバッテリ容量を最大限に活用します。
TPS61290x は 16 個のボールを備える YBG パッケージで供給され、超小型設計を実現します。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS61290x バイパス モード、I 2C インターフェイス、高速過渡応答機能搭載、 5.5V、11A 同期整流昇圧コンバータ | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/06/15 | |
| アプリケーション・ノート | パススルー モード搭載昇圧コンバータの設計上の検討事項 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/09/30 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS61290EVM — TPS61290 評価基板
TPS61290EVM は、TPS61290x デバイスの機能を提示する目的で設計されています。このデバイスは、 I2C インターフェイスを備えた高性能、高効率の同期整流昇圧コンバータです。TPS61290EVM は工場出荷時のデフォルト設定で、1.8V~5.2V の入力電圧範囲での動作が可能です。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YBG) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。