JAJSBN1C March   2012  – October 2016 TPS62090 , TPS62091 , TPS62092 , TPS62093
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
    6. 7.6 Typical Characteristics
  8. 8 Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1  Enable and Disable (EN)
      2. 8.3.2  Softstart (SS) and Hiccup Current Limit During Startup
      3. 8.3.3  Voltage Tracking (SS)
      4. 8.3.4  Short Circuit Protection (Hiccup-Mode)
      5. 8.3.5  Output Discharge Function
      6. 8.3.6  Power Good Output (PG)
      7. 8.3.7  Frequency Set Pin (FREQ)
      8. 8.3.8  Undervoltage Lockout (UVLO)
      9. 8.3.9  Thermal Shutdown
      10. 8.3.10 Charge Pump (CP, CN)
    4. 8.4 Device Functional Modes
      1. 8.4.1 Pulse Width Modulation Operation
      2. 8.4.2 Power Save Mode Operation
      3. 8.4.3 Low Dropout Operation (100% Duty Cycle)
  9. 9 Application and Implementation
    1. 9.1 Application Information
    2. 9.2 Typical Applications
      1. 9.2.1 Design Requirements
      2. 9.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 9.2.2.1 Inductor Selection
        2. 9.2.2.2 Input and Output Capacitor Selection
        3. 9.2.2.3 Setting the Output Voltage
        4. 9.2.2.4 Application Curves
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guideline
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 デバイス・サポート
      1. 12.1.1 Third-Party Products Disclaimer
    2. 12.2 関連リンク
    3. 12.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 12.4 コミュニティ・リソース
    5. 12.5 商標
    6. 12.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 12.7 Glossary
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 入力電圧範囲: 2.5V~6V
  • DCS-Control™
  • 95%のコンバータ効率
  • パワーセービング・モード
  • 動作時の静止電流20µA
  • 100%デューティ・サイクル動作により低いドロップアウト電圧を実現
  • 標準スイッチング周波数2.8MHz/1.4MHz
  • 出力電圧は0.8V~VINまで可変
  • 固定出力電圧バージョン
  • 出力放電機能
  • 調整可能なソフト・スタート
  • ヒカップ短絡保護
  • 出力電圧トラッキング
  • TPS62095とピン単位で互換

アプリケーション

  • 分散型電源
  • ノートPC、ネットブック
  • ハードディスク・ドライブ(HDD)
  • ソリッド・ステート・ドライブ(SSD)
  • プロセッサの電源
  • バッテリ駆動のアプリケーション

概要

TPS6209xデバイスは高周波数の同期整流降圧型コンバータで、サイズが小さく、高効率で、バッテリ駆動のアプリケーションに適したソリューションとなるよう最適化されています。最大の効率を実現するため、このコンバータはパルス幅変調(PWM)モードで動作します。公称スイッチング周波数は2.8MHz/1.4MHzで、負荷電流が小さいときには自動的にパワーセービング・モードの動作に移行します。分散型電源およびポイント・オブ・ロード・レギュレーションで使用するとき、他の電圧レールへの電圧トラッキングが可能で、10µFから150µFまで、さらにそれ以上の出力容量を許容できます。このデバイスは、DCS-Control™トポロジを使用して非常に優れた負荷過渡性能と、出力電圧の正確なレギュレーションを実現しています。

出力電圧のスタートアップ・ランプはソフトスタート・ピンにより制御されるため、スタンドアロンの電源またはトラッキング構成で動作できます。イネーブル・ピンおよびパワー・グッド・ピンの構成により、電源シーケンシングも可能です。パワーセービング・モードでは、デバイスは標準20µAの静止電流で動作します。パワーセービング・モードへの遷移は自動的かつシームレスに行われるため、負荷電流範囲の全体にわたって高い効率が維持されます。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
TPS62090 QFN (16) 3.00mm×3.00mm
TPS62091
TPS62092
TPS62093
利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。
sp
sp

代表的なアプリケーションの回路図

TPS62090 TPS62091 TPS62092 TPS62093 typ_app_lvsaw2.gif

効率と出力電流との関係

TPS62090 TPS62091 TPS62092 TPS62093 G004_SLVSAW2.png