JAJS360D January   2008  – October 2016 TPS62560 , TPS62561 , TPS62562
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
    6. 7.6 Typical Characteristics
  8. 8 Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1 Dynamic Voltage Positioning
      2. 8.3.2 Undervoltage Lockout
      3. 8.3.3 Mode Selection
      4. 8.3.4 Enable
      5. 8.3.5 Thermal Shutdown
    4. 8.4 Device Functional Modes
      1. 8.4.1 Soft-Start
      2. 8.4.2 Power-Save Mode
        1. 8.4.2.1 100% Duty-Cycle Low-Dropout Operation
        2. 8.4.2.2 Short-Circuit Protection
  9. 9 Application and Implementation
    1. 9.1 Application Information
    2. 9.2 Typical Application
      1. 9.2.1 Design Requirements
      2. 9.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 9.2.2.1 Output Voltage Setting
        2. 9.2.2.2 Output Filter Design (inductor and Output Capacitor)
          1. 9.2.2.2.1 Inductor Selection
          2. 9.2.2.2.2 Output Capacitor Selection
          3. 9.2.2.2.3 Input Capacitor Selection
      3. 9.2.3 Application Curves
    3. 9.3 System Examples
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Examples
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 デバイス・サポート
      1. 12.1.1 Third-Party Products Disclaimer
    2. 12.2 関連リンク
    3. 12.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 12.4 コミュニティ・リソース
    5. 12.5 商標
    6. 12.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 12.7 Glossary
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 出力電流: 最大600mA
  • 入力電圧範囲: 2.5V~5.5V
  • PWMモード時の出力電圧精度±2.5%
  • 静止電流: 15μA(標準値)
  • 100%デューティ・サイクル動作により低いドロップアウト電圧を実現
  • ソフト・スタート
  • 小型のSOTおよび2mm×2mm×0.8mmの
    SONパッケージで供給
  • 改良された機能セットについては、TPS62290デバイス(SLVS764)を参照してください。

アプリケーション

  • PDA、Pocket PC、ポータブル・メディア・プレーヤー
  • 低電力DSP電源
  • ポイント・オブ・ロード(POL)アプリケーション

概要

TPS62560デバイスは、高効率の同期整流降圧型コンバータであり、電池式のポータブル・アプリケーションに最適です。単一のLiイオン電池や他のよく使われる単3および単4電池などから、最大600mAの電流を供給します。

入力電圧範囲が2.5~5.5Vのこのデバイスは、広範囲にわたる携帯用機器またはPOLアプリケーションへの電源供給を目的としています。

TPS62560ファミリーは、2.25MHzの固定スイッチング周波数で動作し、軽負荷電流時にはパワーセーブ・モードに自動的に切り替わり、広い負荷電流範囲にわたって高効率を維持します。

パワーセーブ・モードは、低出力電圧リップルに最適化されています。さらに低ノイズが要求されるアプリケーションの場合、本デバイスはMODEピンをHighにすることで、強制的に固定周波数PWMモードにすることができます。シャットダウン・モードでは、消費電流が1μA未満に低減します。TPS62560では、小型のインダクタとコンデンサを使用して、ソリューション・サイズを小さくすることができます。

TPS62560とTPS62562は、6ピンの2mm×2mm SONパッケージ、TPS62561は5ピンのSOTパッケージで供給されます。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
TPS62560、TPS62562 SON (6) 2.00mm×2.00mm
TPS62561 SOT (5) 2.90mm×1.60mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。

代表的なアプリケーションの回路図

TPS62560 TPS62561 TPS62562 front_typ_app_lvs815.gif

効率と出力電流との関係

TPS62560 TPS62561 TPS62562 front_graph_lvs815.gif