JAJSJS5C March 2021 – June 2025 TPS628501 , TPS628502 , TPS628503
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VIN | 入力電圧範囲 | 2.7 | 6 | V | |
| VOUT | 出力電圧範囲 | 0.6 | 5.5 | V | |
| L | 実効インダクタンス | 0.32 | 0.47 | 1.2 | μH |
| COUT | 実効出力キャパシタンス(1) | 8 | 10 | 200 | μF |
| CIN | 実効入力キャパシタンス(1) | 5 | 10 | μF | |
| RCF | 4.5 | 100 | kΩ | ||
| ISINK_PG | PG ピンのシンク電流 | 0 | 2 | mA | |
| IOUT | 出力電流、TPS628503(2) | 0 | 3 | A | |
| TJ | 接合部温度 | -40 | 150 | ℃ | |