JAJSL20D December 2021 – April 2024 TPS62A01 , TPS62A01A , TPS62A02 , TPS62A02A
PRODMIX
TPS62A0x デバイス ファミリは同期整流降圧型 DC/DC コンバータで、高効率と小型の設計サイズ向けに最適化されています。このデバイスには、最大 2A の出力電流を供給できるスイッチが内蔵されています。中負荷から高負荷では、デバイスはパルス幅変調 (PWM) モードで、2.4MHz のスイッチング周波数で動作します。軽負荷時には、デバイスは自動的にパワー セーブ モード (PSM) へ移行し、負荷電流範囲の全体にわたって高い効率を維持します。シャットダウン時には、消費電流も最小限に抑えられます。このデバイス ファミリの TPS62A0xA のバリアントでは、負荷電流範囲全体にわたって強制 PWM で動作します。
TPS62A0x デバイスは、外付けの分圧抵抗によって出力電圧を変更できます。内部のソフト スタート回路により、スタートアップ時の突入電流が制限されます。過電流保護、サーマル シャットダウン保護、パワー グッド (オプション) など、その他の機能も組み込まれています。本デバイスは SOT563 および SOT23-6 パッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
TPS62A01x | DRL (SOT-563、6) | 1.60mm × 1.60mm |
DDC (SOT-23、6)(3) | 2.90mm × 2.80mm | |
TPS62A02x | DRL (SOT-563、6) | 1.60mm × 1.60mm |
DDC (SOT-23、6) | 2.90mm × 2.80mm | |
TPS62A02Nx(3) | DRL (SOT-563、6) | 1.60mm × 1.60mm |
部品番号 (1) | 動作モード | 出力電流 | ピン 6 |
---|---|---|---|
TPS62A01 | PSM、PWM | 1A | PG |
TPS62A01A | FPWM | ||
TPS62A02 | PSM、PWM | 2A | |
TPS62A02A | FPWM | ||
TPS62A02N(2) | PSM、PWM | OUT | |
TPS62A02NA(2) | FPWM |