JAJSXC6 October   2025 TPS631013A

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 耐圧
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性 
    6. 6.6 タイミング要件
    7. 6.7 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      2. 7.3.2 イネーブルとソフト・スタート
      3. 7.3.3 デバイス イネーブル (EN)
      4. 7.3.4 出力電圧制御
      5. 7.3.5 モード選択 (PFM/PWM)
      6. 7.3.6 出力放電
      7. 7.3.7 逆電流保護
      8. 7.3.8 保護機能
        1. 7.3.8.1 入力過電圧保護
        2. 7.3.8.2 出力過電圧保護
        3. 7.3.8.3 短絡保護 / Hiccup
        4. 7.3.8.4 サーマル シャットダウン
    4. 7.4 デバイスの機能モード
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 シリアル インターフェイスの説明
      2. 7.5.2 Standard-Mode、Fast-Mode、Fast-Mode Plus のプロトコル
      3. 7.5.3 I2C 更新シーケンス
  9. 8 レジスタ マップ
    1. 8.1 レジスタの説明
      1. 8.1.1 レジスタ マップ
      2. 8.1.2 レジスタ CONTROL1 (レジスタ アドレス:0x02、デフォルト:0x09)
      3. 8.1.3 レジスタ VOUT (レジスタ アドレス:0x03、デフォルト:0x5C)
      4. 8.1.4 レジスタ CONTROL2 (レジスタ アドレス:0x05、デフォルト:0x75)
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1 インダクタの選択
        2. 9.2.2.2 出力コンデンサの選択
        3. 9.2.2.3 入力コンデンサの選択
        4. 9.2.2.4 出力電圧の設定
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス サポート
      1. 10.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1.     66

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • YBG|8
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
Data Sheet

TPS631012A および TPS631013A 1.6V ~ 5.5V 入力電圧 1.5A 昇降圧コンバータ、I2C および 1.2V 論理 I/O 搭載

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

最新の英語版をダウンロード