ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS631013A

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.6 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1 Switch current limit (typ) (A) 3 Features Enable, I2C, Light-load efficiency, Load Disconnect, Synchronous rectification, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000008 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.6 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1 Switch current limit (typ) (A) 3 Features Enable, I2C, Light-load efficiency, Load Disconnect, Synchronous rectification, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000008 Duty cycle (max) (%) 90
DSBGA (YBG) 8 1.752689 mm² (1.783 mm × 0.983 mm)
  • 入力電圧範囲:1.6V ~ 5.5V
    • スタートアップ時のデバイス入力電圧 > 1.65V
  • 出力電圧範囲 (調整可能):1.0V~5.5V
  • 高い出力電流能力、3A ピーク スイッチ電流
    • VIN ≧ 3V、VOUT = 3.3V 時の IOUT は 2A
    • VIN ≧ 2.7V、VOUT = 3.3V 時の IOUT は 1.5A
  • 全負荷範囲にわたって高効率を実現
    • 静止電流:8µA (代表値)
    • 自動パワー セーブ モードおよび強制 PWM モードを構成可能
  • ピーク電流昇降圧モード アーキテクチャ
    • シームレスなモード遷移
    • 順方向および逆方向電流動作
    • あらかじめ出力にバイアスを印加した状態で起動
    • 2MHz スイッチングの固定周波数動作
  • 安全性と堅牢な動作機能
    • 過電流保護および短絡保護
    • アクティブ ランプを採用したソフト スタート機能内蔵
    • 過熱保護および過電圧保護
    • 負荷切断による真のシャットダウン機能
    • 順方向および逆方向の電流制限
  • 1.2V ロジック I/O をサポート
  • 内部 EN のデフォルト設定
    • TPS631012A および TPS631012XA(X=1,2,3):CONVERTER_EN = 0
    • TPS631013A:CONVERTER_EN = 1
  • 小型ソリューション サイズ
    • 小型 1µH インダクタ
    • 1.806mm × 0.908mm (WCSP)
  • 入力電圧範囲:1.6V ~ 5.5V
    • スタートアップ時のデバイス入力電圧 > 1.65V
  • 出力電圧範囲 (調整可能):1.0V~5.5V
  • 高い出力電流能力、3A ピーク スイッチ電流
    • VIN ≧ 3V、VOUT = 3.3V 時の IOUT は 2A
    • VIN ≧ 2.7V、VOUT = 3.3V 時の IOUT は 1.5A
  • 全負荷範囲にわたって高効率を実現
    • 静止電流:8µA (代表値)
    • 自動パワー セーブ モードおよび強制 PWM モードを構成可能
  • ピーク電流昇降圧モード アーキテクチャ
    • シームレスなモード遷移
    • 順方向および逆方向電流動作
    • あらかじめ出力にバイアスを印加した状態で起動
    • 2MHz スイッチングの固定周波数動作
  • 安全性と堅牢な動作機能
    • 過電流保護および短絡保護
    • アクティブ ランプを採用したソフト スタート機能内蔵
    • 過熱保護および過電圧保護
    • 負荷切断による真のシャットダウン機能
    • 順方向および逆方向の電流制限
  • 1.2V ロジック I/O をサポート
  • 内部 EN のデフォルト設定
    • TPS631012A および TPS631012XA(X=1,2,3):CONVERTER_EN = 0
    • TPS631013A:CONVERTER_EN = 1
  • 小型ソリューション サイズ
    • 小型 1µH インダクタ
    • 1.806mm × 0.908mm (WCSP)

TPS631012A および TPS631013A は、小型ウェハー チップ スケール パッケージに封止された定周波数ピーク電流モード制御昇降圧コンバータです。3A のピーク電流制限 (標準値) と 1.6V ~ 5.5V の入力電圧範囲を備え、システム プリレギュレータと電圧スタビライザの電源アプリケーションを提供します。

TPS631012A と TPS631013A は入力電圧に応じて自動的に昇圧モード、降圧モード、3 サイクル昇降圧モード (入力電圧が出力電圧とほぼ等しい場合) で動作します。モード間の遷移は定義されたデューティ サイクルで発生し、モード間の不要な切り替えが避けられるので出力電圧リップルを減らすことができます。8µA の静止電流とパワー セーブ モードにより、軽負荷から無負荷までの状況で非常に高い効率を実現します。

これらのデバイスは、WCSP で小型のソリューション サイズを実現しています。

TPS631012A および TPS631013A は、小型ウェハー チップ スケール パッケージに封止された定周波数ピーク電流モード制御昇降圧コンバータです。3A のピーク電流制限 (標準値) と 1.6V ~ 5.5V の入力電圧範囲を備え、システム プリレギュレータと電圧スタビライザの電源アプリケーションを提供します。

TPS631012A と TPS631013A は入力電圧に応じて自動的に昇圧モード、降圧モード、3 サイクル昇降圧モード (入力電圧が出力電圧とほぼ等しい場合) で動作します。モード間の遷移は定義されたデューティ サイクルで発生し、モード間の不要な切り替えが避けられるので出力電圧リップルを減らすことができます。8µA の静止電流とパワー セーブ モードにより、軽負荷から無負荷までの状況で非常に高い効率を実現します。

これらのデバイスは、WCSP で小型のソリューション サイズを実現しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS631012A および TPS631013A 1.6V ~ 5.5V 入力電圧 1.5A 昇降圧コンバータ、I2 C および 1.2V 論理 I/O 搭載 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/10/15

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS631012EVM — TPS631012 1.6V ~ 5.5V、昇降圧コンバータの評価基板

TPS631012 は、出力電圧を 3.3V に設定した高効率の同期整流昇降圧コンバータです。この評価基板は、昇降圧コンバータ TPS631012 の動作と機能を、開発ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YBG) 8 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ